登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
饰品
8
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
제품 시리즈
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
후드 / 하우징
97 00 000 5626
型号: 97 00 000 5626
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 97 00 000 5626
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C5_Red
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
제품 시리즈
Han® S
식별
Han
®
S 450 Plus
후드/하우징 타입
후드
후드/하우징 설명
앵글형
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
컨택트핀 개수
1
코딩
C5 (front)
잠금 유형
싱글 잠금 레버
응용 분야
에너지 저장 시스템
상세설명
Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
150 mm²
도체 단면적 (kcmil)
300 kcmil
정격 전류
400 A
정격 전압
2,000 V
정격 임펄스 전압
15 kV
오염도
3
과전압 카테고리
III
절연 저항
>10
9
Ω @ 2500 V DC
접점 저항
≤ 0.3 mΩ
조임 토크
5 Nm 케이블 글랜드
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
재잠금 횟수
≤ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP67 / IP69K 체결 조건
IP67 비체결 상태 & 폐쇄형 커버
케이블 직경
20.4 ... 21.6 mm
자재 특성
재료 (접점)
Copper
표면 (접점)
은도금
재료 (후드/하우징)
폴리아미드 (PA)
컬러 (후드/하우징)
RAL 3001 (시그널 빨강색)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
215.3 g
원산지
중국
GTIN
5713141158367
eCl@ss
27,440,202.00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较