登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
...
접점
전기
97 00 000 3018
型号: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8, 长版
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
注释
比较
型号: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
3
Zubehör
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
접점
제품 시리즈
TC 300
접점 유형
스크류 접점
접점 설명
M8 롱 버전
버전
터미네이션 방법
나사고정 터미네이션
젠더
암형
제조 공정
터닝 접점
기술적 특성
정격 전류
≤ 300 A
접점 저항
≤ 0.3 mΩ
조임 토크
10 Nm
렌치 사이즈
14
제한 온도
-40 ... +125 °C
체결 주기
≥ 10,000
접속 사이클 관련 주의사항
기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
진동 저항
IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
쇼크 저항
IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
금도금 HMC
상세명세 및 승인
사양
IEC 60664-1
IEC 61984
상업용 데이터
포장 규격
2
원산지
독일
유럽 관세 번호
85359000
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
STEP
JT
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较