Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Part number: 97 00 000 2830
Han TC400_CT_SMC_F_SCT_Ag
Han TC400_CT_SMC_F_SCT_Ag

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Skruekontakt
M10
Nominel strøm: ≤400 A
Hun
Kobberlegering
Forsølvet
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 2830
Han TC400_CT_SMC_F_SCT_Ag
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier TC 400
  • Type af kontakt Skruekontakt
  • Beskrivelse af kontakten M10
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
  • Detaljer Vibrations- og stødmodstanden kan kun opfyldes, hvis kablerne er fastgjort i en passende afstand. Instruktioner til afstand mellem trækaflastningen findes i dokumentet i eCatalogue under afsnittet Instruktioner.
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ≤ 400 A
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 2 i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 190,25 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare