登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Tools
2
アクセサリ
1
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
コンタクト
電気
09 11 000 6578
型号: 09 11 000 6578
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_185mm²_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤400 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 185 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6578
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_185mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
2
アクセサリ
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
TC 400
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
详细资料
只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
导体截面积 (mm²)
185 mm²
额定电流
≤ 400 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
剥线长度
22.5 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
83.95 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85359000
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (意大利语)
PDF (土耳其语)
PDF (韩语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (波兰语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较