登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Contatti
Elettrico
97 00 000 2539
型号: 97 00 000 2539
Han TC70_CT_SMC_F_CRT_AWG4_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
母头
铜合金
镀银
AWG 4
注释
比较
型号: 97 00 000 2539
Han TC70_CT_SMC_F_CRT_AWG4_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
插针
Serie
TC 70
Tipo di contatto
压接针
Versione
Collegamento
压接针
Tipo di contatto (maschio o femmina)
母头
Processo produttivo
车削针
Dettagli tecnici
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 4
Corrente d'esercizio
≤ 70 A
Resistenza di contatto
≤ 0.5 mΩ
Lunghezza di spellatura
15.5 mm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Resistenza alle vibrazioni
2 类,符合 IEC 61373 标准
Resistenza agli urti
2 类,符合 IEC 61373 标准
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镀银
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
10
Peso netto
0.096 g
Paese di origine
德国
Codice doganale europeo
85366990
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (波兰语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较