登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
eShop
Han
®
HMC
Han
®
HMC
Filters
类别
Select a value
Reset filter
上売/底座
69
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
14
16 B
18
24 B
14
3 A
7
6 B
16
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
12
1x M25
14
1x M32
18
1x M40
4
2x M20
2
2x M25
5
2x M32
4
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
35
不封底安装底座
6
螺钉安装底座
2
表面安装底座
16
飞线底座
10
型
Select a value
Reset filter
低结构
30
高结构
31
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
69
Unfortunately, no results were found for your search query
69 products
(of 69)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
出线孔-递减
上壳/底座类型-递减
型-递减
螺钉安装底座
Han 3A HMC-Base angled-M20
型号 19 20 203 1160
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24B HOOD TOP ENTRY M32
型号 19 30 224 1442
尺寸: 24 B
低结构
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 6B-HMC-HTE-R-M25
型号 19 30 206 0446
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 16B-HMC-agg-LB
型号 09 30 216 0307
尺寸: 16 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 16B-HMC-gg-R-M40
型号 19 30 216 0448
尺寸: 16 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 10B-HMC-agg-LB
型号 09 30 210 0305
尺寸: 10 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 6B-HMC-HBM-SL
型号 09 30 206 0301
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 24B-HMC-agg-LB
型号 09 30 224 0307
尺寸: 24 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han 16B-HMC-asg2-LB-M32
型号 19 30 216 0292
尺寸: 16 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24B HMC-gs-R-M40
型号 19 30 224 0548
尺寸: 24 B
高结构
单锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 10B-HMC-gs-R-M25
型号 19 30 210 1541
尺寸: 10 B
低结构
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han 24B-HMC-asg2-LB-M32
型号 19 30 224 0292
尺寸: 24 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 10B-HMC-gs-R-M32
型号 19 30 210 0547
尺寸: 10 B
高结构
单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 6B-HMC-HSE-R-M20
型号 19 30 206 1540
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han 10B-HMC-asg2-LB-M32
型号 19 30 210 0292
尺寸: 10 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 3A HMC hood TE M25
型号 19 20 203 1445
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 6B-HMC-HSE-R-M25
型号 19 30 206 1541
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 16B-HMC-gg-R-M32
型号 19 30 216 0447
尺寸: 16 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han 10B-HMC-asg1-LB-M20
型号 19 30 210 1290
尺寸: 10 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24B-HMC-gg-R-M40
型号 19 30 224 0448
尺寸: 24 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 10B-HMC-gg-R-M32
型号 19 30 210 0447
尺寸: 10 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 16B-HMC-gs-R-M40
型号 19 30 216 0548
尺寸: 16 B
单锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han 16B-HMC-asg1-LB-M32
型号 19 30 216 0252
尺寸: 16 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 6B-HMC-HSE-R-M25
型号 19 30 206 0546
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han B HOOD SIDE ENTRY HC
型号 19 30 224 0547
尺寸: 24 B
高结构
单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 16B-HMC-gs-R-M32
型号 19 30 216 1542
尺寸: 16 B
低结构
单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han 16B-HMC-asg1-LB-M25
型号 19 30 216 1251
尺寸: 16 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
Han 16B-HMC-kg-LB-M32
型号 19 30 216 0757
尺寸: 16 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 6B-HMC-HTE-R-M32
型号 19 30 206 0447
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 16B-HMC-gs-R-M25
型号 19 30 216 1541
尺寸: 16 B
低结构
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
出线孔 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
型 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 69 products
比较
0
排序方式
Filters
0