登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
eShop
Han
®
ORV3 power
Han
®
ORV3 power
Filters
类别
Select a value
Reset filter
插针
6
附件
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
32 A
≤ 32 A
to
32 A
≤ 32 A
32 A
1
≤ 32 A
6
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
6
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
3
母头
3
导体截面积
Select a value
Reset filter
10 mm²
2
4 mm²
2
6 mm²
2
导体截面积 [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 10
2
AWG 12
2
AWG 8
2
附件种类
Select a value
Reset filter
扳手适配器
1
插针桥接
1
插针类型
Select a value
Reset filter
压接针
6
Unfortunately, no results were found for your search query
8 products
(of 8)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
额定电流-递减
接线方式-递减
公母类型-递减
导体截面积-递减
扳手适配器
Han® ORV3 wrench adapter 18,5-20
型号 09 99 000 1019
18.5 - 20 mm
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag
型号 09 93 000 6142
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
型号 09 93 000 6143
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
型号 09 93 000 6144
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag
型号 09 93 000 6242
额定电流: ≤32 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
型号 09 93 000 6243
额定电流: ≤32 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
型号 09 93 000 6244
额定电流: ≤32 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插针桥接
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
型号 09 93 000 6250
配置 #01
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
额定电流 - 递减
接线方式 - 递减
公母类型 - 递减
导体截面积 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 8 products
比较
0
排序方式
Filters
0