配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
型号: 33 57 211 0405 004
Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, DC 版本
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0405 004
Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Tipo de cabo Cabo híbrido (cobre/FO)
  • Descrição do cabo
    Modo simples
    Versão CC
Versão
  • Comprimento do cabo 40 m
  • Estrutura central
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 8,8 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS
    6 b) / 6 b)-II: Chumbo como elemento de liga em alumínio, num teor ponderal não superior a 0,4 % / Chumbo como elemento de liga em alumínio para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,4 %
    6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0,1 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140151819
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较