配套产品
配套产品
插芯
16
型号: 19 59 120 5052
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_13-17
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_13-17

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 弯式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 5052
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_13-17
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
16
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ICC
  • 上壳/底座类型 后壳
  • 上壳/底座介绍
    集成电缆紧固件
    弯式
    Han® 3 A
版本
  • 尺寸 20
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌12 Nm 电缆紧固件
    ‌15 Nm 后壳
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 重新锁定次数 ≥ 10
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • 夹持范围 13 ... 17 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件) TPE
  • 颜色(密封件)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 177 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140491236
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较