配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
24
插芯
24
型号: 19 59 120 3010
ICC20_H_WMRF_BL
ICC20_H_WMRF_BL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 正面安装/背面安装
尺寸: 20
卡口锁紧
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): EPDM
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 3010
ICC20_H_WMRF_BL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
24
Inserts
24
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ICC
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍
    直式
    正面安装/背面安装
版本
  • 尺寸 20
  • 锁定类型 卡口锁紧
  • 详细资料 请单独订购后壳或固定螺母。
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌0.5 Nm M3固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67
    IPX9
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件) EPDM
  • 颜色(密封件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 51.8 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140491137
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较