登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业以太网交换机
...
功能
以太网接口
RJ45
RJ45
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Ha-VIS eCon 2000
49
Ha-VIS eCon 3000
84
Ha-VIS eCon 7000
3
Han-Modular®
1
以太网类型
Select a value
Reset filter
全千兆以太网
74
千兆以太网
2
快速以太网
61
额定电压
Select a value
Reset filter
from
24 V DC
48 V DC
54 V DC
to
24 V DC
48 V DC
54 V DC
24 V DC
98
48 V DC
122
54 V DC
39
端口总数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
to
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
2
5
3
4
4
3
5
28
6
23
7
32
8
25
9
2
10
5
16
10
工作温度
Select a value
Reset filter
-40 ... +70 °C
106
0 ... +55 °C
31
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP30 插配状态
134
IP65 插配状态
3
IP67 插配状态
3
固定
Select a value
Reset filter
垂直挂墙安装
3
扁平挂墙安装
6
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
132
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
1
4
16
6
2
2
4
10
5
19
6
13
7
9
8
4
8 x
2
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
10
3
16 x
4
3
2
4
12
5
5
6
17
8
14
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
Select a value
Reset filter
5
1
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial
®
-Ports)
Select a value
Reset filter
5
3
8
3
1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
1
1
2
1
100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
1
1
2
3
100 Mbit/s (SPE-Ports)
Select a value
Reset filter
1
1
5
1
6
1
1000 Mbit/s (SPE-Ports)
Select a value
Reset filter
1
2
100 Mbit/s (SC-Ports)
Select a value
Reset filter
1
16
2
11
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX)
Select a value
Reset filter
1
7
2
4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX)
Select a value
Reset filter
1
5
2
4
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports)
Select a value
Reset filter
1
4
2
3
3
2
Unfortunately, no results were found for your search query
137 products
(of 137)
1/5
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
以太网类型-递减
额定电压-递减
端口总数-递减
工作温度-递减
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050B-A
型号 24 02 005 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080B-A
型号 24 02 008 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050BT-A
型号 24 02 005 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080BT-A
型号 24 03 008 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GBT-A
型号 24 02 408 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080B-A
型号 24 03 008 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080BT-A
型号 24 02 008 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2040B-A
型号 24 02 004 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 4
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3043GBT-AC
型号 24 03 404 3300
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 3
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GB-A
型号 24 02 408 0010
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GB-A
型号 24 02 405 0010
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2040BT-A
型号 24 02 004 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 4
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3011BT-AT1-SPE
型号 24 05 001 1400
介质转换器
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 2
100 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE
型号 24 05 002 6400
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
100 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3026 GBT-AT1-SPE
型号 24 05 402 6400
非管理型
千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE
型号 24 05 401 1400
介质转换器
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GBT-A
型号 24 02 405 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2030B-A
型号 24 02 003 0010
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 3
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 3
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GBT-A-K15
型号 24 80 006 0006
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3160GX-A-A
型号 24 13 416 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3160GB-A
型号 24 03 416 0010
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2030BT-A
型号 24 02 003 0000
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 3
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 3
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3070GB-A
型号 24 03 407 0010
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
型号 20 70 305 3943
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2160GBT-A
型号 24 02 416 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3070GBT-A
型号 24 03 407 0000
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
型号 24 14 408 0001
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080B-A-PP
型号 24 03 108 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080BT-A-P
型号 24 03 008 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3021BT-AD
型号 24 03 002 1100
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 3
100 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
5
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
以太网类型 - 递减
额定电压 - 递减
端口总数 - 递减
工作温度 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 137 products
比较
0
排序方式
Filters
0