登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
...
工业以太网交换机
功能
光纤
光纤
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Ha-VIS SFP
8
Ha-VIS eCon 2000
16
Ha-VIS eCon 3000
44
以太网类型
Select a value
Reset filter
全千兆以太网
33
千兆以太网
4
快速以太网
31
额定电压
Select a value
Reset filter
from
24 V DC
48 V DC
54 V DC
to
24 V DC
48 V DC
54 V DC
24 V DC
39
48 V DC
52
54 V DC
21
端口总数
Select a value
Reset filter
from
2
3
5
6
7
8
9
10
to
2
3
5
6
7
8
9
10
2
3
3
2
5
11
6
12
7
24
8
4
9
2
10
2
工作温度
Select a value
Reset filter
-40 ... +70 °C
59
-40 ... +85 °C
8
0 ... +55 °C
1
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP30 插配状态
60
固定
Select a value
Reset filter
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
60
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
1
3
4
14
5
9
6
7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
4
10
6
11
8
4
100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
2
2
100 Mbit/s (SC-Ports)
Select a value
Reset filter
1
16
2
11
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX)
Select a value
Reset filter
1
8
2
4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX)
Select a value
Reset filter
1
6
2
5
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports)
Select a value
Reset filter
1
4
2
3
3
3
附件种类
Select a value
Reset filter
收发器
8
Unfortunately, no results were found for your search query
68 products
(of 68)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
以太网类型-递减
额定电压-递减
端口总数-递减
工作温度-递减
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3043GBT-AC
型号 24 03 404 3300
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 3
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3021BT-AD
型号 24 03 002 1100
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 3
100 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2061GBT-AD-P
型号 24 02 406 1120
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3042BT-AF
型号 24 03 004 2200
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC
型号 24 03 406 1300
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF
型号 24 03 404 1200
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3052GBT-AC
型号 24 03 405 2300
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3082BT-AD
型号 24 03 008 2100
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 10
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD
型号 24 03 404 2100
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2062BT-AD
型号 24 02 006 2100
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3042BT-AD
型号 24 03 004 2100
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3041BT-AD-P
型号 24 03 004 1120
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3051GBT-AD-P
型号 24 03 405 1120
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2061BT-AF
型号 24 02 006 1200
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3061BT-AD
型号 24 03 006 1100
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P
型号 24 03 406 1320
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3052GBT-AC-P
型号 24 03 405 2320
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3011GBT-AC
型号 24 03 401 1300
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2052GBT-AD
型号 24 02 405 2100
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3081BT-AF
型号 24 03 008 1200
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 9
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3081BT-AD
型号 24 03 008 1100
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 9
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3041GBT-AD
型号 24 03 404 1100
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3041BT-AF
型号 24 03 004 1200
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2061BT-AD
型号 24 02 006 1100
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2052GBT-AF-P
型号 24 02 405 2220
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3011GBT-AF
型号 24 03 401 1200
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3011GBT-AD
型号 24 03 401 1100
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3021BT-AF
型号 24 03 002 1200
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 3
100 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2062BT-AF
型号 24 02 006 2200
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3043GBT-AC-P
型号 24 03 404 3320
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 3
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
以太网类型 - 递减
额定电压 - 递减
端口总数 - 递减
工作温度 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 68 products
比较
0
排序方式
Filters
0