登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
eShop
...
工业以太网交换机
功能
以太网 (PoE) 供电
以太网 (PoE) 供电
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Ha-VIS eCon 2000
16
Ha-VIS eCon 3000
37
Ha-VIS eCon 4000
1
Ha-VIS pCon 7000
2
以太网类型
Select a value
Reset filter
全千兆以太网
30
快速以太网
24
额定电压
Select a value
Reset filter
from
24 V DC
48 V DC
54 V DC
to
24 V DC
48 V DC
54 V DC
24 V DC
14
48 V DC
40
54 V DC
39
端口总数
Select a value
Reset filter
from
5
6
7
8
to
5
6
7
8
5
13
6
14
7
18
8
9
工作温度
Select a value
Reset filter
-40 ... +70 °C
42
0 ... +55 °C
14
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP30 插配状态
54
IP65
2
固定
Select a value
Reset filter
扁平挂墙安装
3
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
53
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
4
5
5
11
6
8
7
6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
4
6
5
2
6
9
8
6
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
Select a value
Reset filter
8
1
100 Mbit/s (SC-Ports)
Select a value
Reset filter
1
6
2
5
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX)
Select a value
Reset filter
1
3
2
2
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX)
Select a value
Reset filter
1
2
2
2
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports)
Select a value
Reset filter
1
2
2
2
3
1
附件种类
Select a value
Reset filter
DC-DC 转换器
2
Unfortunately, no results were found for your search query
56 products
(of 56)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
以太网类型-递减
额定电压-递减
端口总数-递减
工作温度-递减
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080B-A-PP
型号 24 03 108 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080BT-A-P
型号 24 03 008 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080B-A-P
型号 24 03 008 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3060GB-A-P
型号 24 03 406 0030
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP
型号 24 03 506 0020
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2061GBT-AD-P
型号 24 02 406 1120
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-BPoE1
型号 20 77 208 3009
非管理型
快速以太网
额定电压: 48 V DC
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050BT-A-P
型号 24 02 005 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3050GB-A-PP
型号 24 03 505 0030
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050B-A-P
型号 24 02 005 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080B-A-P
型号 24 02 008 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3070GB-A-P
型号 24 03 407 0030
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3060GBT-A-P
型号 24 03 406 0020
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3070GBT-A-P
型号 24 03 407 0020
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3050GB-A-P
型号 24 03 405 0030
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3070GB-A-PP
型号 24 03 507 0030
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GBT-A-P
型号 24 02 405 0020
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3060B-A-PP
型号 24 03 106 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3060B-A-P
型号 24 03 006 0030
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3060GB-A-PP
型号 24 03 506 0030
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3060BT-A-P
型号 24 03 006 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2080BT-A-P
型号 24 02 008 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2070GB-A-P
型号 24 02 407 0030
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3050GBT-A-PP
型号 24 03 505 0020
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3041BT-AD-P
型号 24 03 004 1120
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3051GBT-AD-P
型号 24 03 405 1120
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3050GBT-A-P
型号 24 03 405 0020
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3080BT-A-PP
型号 24 03 108 0020
非管理型
快速以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P
型号 24 03 406 1320
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
工业以太网交换机
Ha-VIS eCon 2050GB-A-P
型号 24 02 405 0030
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: 0 ... +55 °C
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
以太网类型 - 递减
额定电压 - 递减
端口总数 - 递减
工作温度 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 56 products
比较
0
排序方式
Filters
0