登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
工业圆型连接器
系列
HARTING UIC
HARTING UIC
Filters
额定电流
Select a value
Reset filter
from
1 A
10 A
to
1 A
10 A
1 A
8
10 A
33
额定电压
Select a value
Reset filter
from
50 V
60 V
110 V
to
50 V
60 V
110 V
50 V
8
60 V
24
110 V
9
针数
Select a value
Reset filter
from
6
8
13
16
18
22
24
to
6
8
13
16
18
22
24
6
4
8
6
13
13
16
6
18
13
22
13
24
6
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
50
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
6
不封底安装底座
6
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP64 拔出状态
1
IP67 / IP69
12
IP67 / IP69 插配状态
3
IP67 拔出状态和盖密封
12
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
38
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.21 mm²
8
0.08 ... 0.21 mm² Data
3
0.09 ... 0.52 mm²
1
0.14 ... 4 mm² 信号
2
0.75 ... 1 mm²
33
1 mm² 信号
5
1.5 ... 10 mm² Power
2
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 16 ... AWG 8 Power
2
AWG 18 ... AWG 17
33
AWG 18 信号
5
AWG 24 ... AWG 28 Data
2
AWG 26 ... AWG 12 信号
2
AWG 28 ... AWG 24
8
AWG 28 ... AWG 24 Data
2
Data
1
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
29
母头
26
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M32
4
1x Pg 21
13
1x 集成
11
版本
Select a value
Reset filter
顶出线
6
系列
Select a value
Reset filter
HARTING UIC
67
Han
®
HC Modular
2
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco® Modular
1
标识
Select a value
Reset filter
Power70
4
UIC 558
42
UIC IT
21
原件
Select a value
Reset filter
连接器组
41
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
带金属保护盖
6
附件种类
Select a value
Reset filter
固定板
5
附件介绍
Select a value
Reset filter
用于Han
®
HC Modular 350压接针
1
用于Han
®
HC Modular 650压接针
1
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 7
A
F
A
级,到 1,000 MHz
9
Cat. 8 II 级,到 2000 MHz
9
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
9
10 Gbit/s
9
10 Mbit/s
9
100 Mbit/s
9
2.5 Gbit/s
9
25 Gbit/s
9
40 Gbit/s
6
5 Gbit/s
9
夹持范围
Select a value
Reset filter
12.9 ... 13.6 mm
3
13 ... 21 mm
1
16.9 ... 17.6 mm
3
16.9 ... 18.5 mm
1
17.7 ... 18.5 mm
3
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
35
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀金
15
镀银
9
镀镍
9
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
压铸铝
25
强化型玻璃光纤
28
聚酰胺 (PA)
28
防腐蚀
25
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
硅酮
53
材料(附件)
Select a value
Reset filter
聚碳酸酯 (PC)
2
聚酰胺 (PA)
3
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
黑色
3
Unfortunately, no results were found for your search query
70 products
(of 70)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
额定电流-递减
额定电压-递减
针数-递减
接线方式-递减
上壳/底座类型-递减
不封底安装底座
UIC558-HBM/CM-13PIN
型号 09 58 001 0301
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
UIC558-HBM/CM-18PIN
型号 09 58 001 0302
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
UIC558-HBM/CM-22PIN
型号 09 58 001 0303
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 7035 (浅灰色)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
UICIT_WMRF 8
型号 09 58 001 0311
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 6005(莫斯绿)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
UICIT_WMRF 8/8
型号 09 58 001 0312
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 2004(纯橙色)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
UICIT_WMRF 8/16
型号 09 58 001 0313
带金属保护盖
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 1003(信号黄)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
UIC558-HTE-13PIN-PG21
型号 09 58 001 1440
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
黑色
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
UIC558-HTE-18PIN-PG21
型号 09 58 001 1441
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
黑色
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
UIC558-HTE-22PIN-PG21
型号 09 58 001 1442
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
黑色
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
UICIT_PL 8_M32
型号 19 58 001 1450
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 6005(莫斯绿)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
UICIT_PL 8/8_M32
型号 19 58 001 1451
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 2004(纯橙色)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
UICIT_PL 8/16_PG21
型号 19 58 001 1452
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 1003(信号黄)
材料(密封件): 硅酮
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UICIT_8_HMC_MI_CRT
型号 09 58 008 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 1 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UICIT_8_HMC_FI_CRT
型号 09 58 008 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 1 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UIC558 13PIN-FI-CRT
型号 09 58 013 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 13
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UIC558-13PIN-MI-CRT
型号 09 58 013 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 13
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UICIT_8/8_HMC_MI_CRT_009-052mm²
型号 09 58 016 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 1 A
插针: 16
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²
型号 09 58 024 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 24
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² 信号
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UICIT_8/16_HMC_FI_CRT_0,09-1,5mm²
型号 09 58 024 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 24
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² 信号
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²
型号 09 58 016 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 1 A
插针: 16
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UIC558-18PIN-MI-CRT
型号 09 58 018 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 18
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UIC558 18PIN-FI-CRT
型号 09 58 018 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 18
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UIC558 22PIN-FI-CRT
型号 09 58 022 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 22
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
UIC558-22PIN-MI-CRT
型号 09 58 022 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 22
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
固定板
UIC-POWER70-CC-SOCKET
型号 09 58 001 9914
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
固定板
UIC-POWER70-CC-PLUG
型号 09 58 001 9913
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
UICIT_PL 8/8_KIT
型号 19 58 016 1031
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 16
铜合金 镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
额定电流: 1 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
UICIT_PL_8/16_KIT
型号 19 58 024 1031
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 24
铜合金 镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² 信号
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
UICIT_PL 8_KIT
型号 19 58 008 1031
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 8
铜合金 镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.21 mm²
额定电流: 1 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
UIC-POWER70-PLUG KIT-MC-AG-CGM
型号 09 58 006 0021
带电缆紧固件
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 6
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 4 mm² 信号 1.5 ... 10 mm² Power
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 70 products
比较
0
排序方式
Filters
0