登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
附件
电缆出线密封圈
电缆出线密封圈
Filters
附件种类
Select a value
Reset filter
电缆密封圈
9
材料(附件)
Select a value
Reset filter
NBR
9
附件介绍
Select a value
Reset filter
1 个出线口
8
4 个进线口
1
Han
®
Split Hood
9
宽版本
6
窄版
3
夹持范围
Select a value
Reset filter
... 6 mm
1
10.5 ... 12 mm
1
12 ... 13.5 mm
1
13.5 ... 15 mm
1
15 ... 16 mm
1
4.5 ... 6 mm
1
6 ... 7.5 mm
1
7.5 ... 9 mm
1
9 ... 10.5 mm
1
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
黑色
9
Unfortunately, no results were found for your search query
9 products
(of 9)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
附件种类-递减
附件介绍-递减
夹持范围-递减
颜色(附件)-递减
电缆密封圈
Han split hood sliced SR,4 entries,OD=6m
型号 09 00 000 6004
Han
®
Split Hood, 4 个进线口, 宽版本
夹持范围: ... 6 mm
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆密封圈
Han split hood sliced SR,OD 4.5~6mm
型号 09 00 000 6005
Han
®
Split Hood, 1 个出线口, 窄版
夹持范围: 4.5 ... 6 mm
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆密封圈
Han split hood sliced SR,OD 6~7.5mm
型号 09 00 000 6006
Han
®
Split Hood, 1 个出线口, 窄版
夹持范围: 6 ... 7.5 mm
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆密封圈
Han split hood sliced SR,OD 7.5~9mm
型号 09 00 000 6007
Han
®
Split Hood, 1 个出线口, 窄版
夹持范围: 7.5 ... 9 mm
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆密封圈
Han split hood sliced SR,OD 9~10.5mm
型号 09 00 000 6008
Han
®
Split Hood, 1 个出线口, 宽版本
夹持范围: 9 ... 10.5 mm
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆密封圈
Han split hood sliced SR,OD 10.5~12mm
型号 09 00 000 6009
Han
®
Split Hood, 1 个出线口, 宽版本
夹持范围: 10.5 ... 12 mm
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆密封圈
Han split hood sliced SR,OD 12~13.5mm
型号 09 00 000 6010
Han
®
Split Hood, 1 个出线口, 宽版本
夹持范围: 12 ... 13.5 mm
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆密封圈
Han split hood sliced SR,OD 13.5~15mm
型号 09 00 000 6011
Han
®
Split Hood, 1 个出线口, 宽版本
夹持范围: 13.5 ... 15 mm
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆密封圈
Han split hood sliced SR,OD 15~16mm
型号 09 00 000 6012
Han
®
Split Hood, 1 个出线口, 宽版本
夹持范围: 15 ... 16 mm
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
附件种类 - 递减
附件介绍 - 递减
夹持范围 - 递减
颜色(附件) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 9 products
比较
0
排序方式
Filters
0