登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
附件
更多附件
更多附件
Filters
系列
Select a value
Reset filter
HARTING UIC
2
Han D
®
AV
1
Han D
®
AV 分线器
1
Han E
®
AV
1
Han-Eco® Modular
1
Han-Modular®
21
Han-Snap®
10
Han
®
ES AV
1
Han
®
HC Modular
2
Han® 1A
2
Han® ORV3 power
2
R 15
2
尺寸
Select a value
Reset filter
1 A
1
10 B
3
16 B
7
22 HPR
1
24 B
4
24 HPR
2
32 B
1
34 HPR
2
6 B
3
Modular Compact
1
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
5
IP65 锁定状态
1
附件种类
Select a value
Reset filter
Corrosion inhibitor
1
PE / N 铁轨
2
六角适配器
2
固定
2
固定套件
1
固定板
6
固定架
18
固定环
4
安装法兰
1
安装面板
4
导向元件
8
导轨
1
尼龙绳
1
应力消除件
2
应力消除紧固夹
2
扳手适配器
4
挂钩面板
1
接地倍增器
2
插座
1
插芯固定
5
插针桥接
1
插针润滑剂DvDA
1
更新模块
1
浮动垫圈
3
环形螺母
2
电缆套管
5
电缆扎带
1
盲孔封圈
1
编码针
1
锁定件
4
锁定元件
2
锁扣组件
3
面板安装件
4
材料(附件)
Select a value
Reset filter
不锈钢
5
压铸锌
4
强化型玻璃光纤
3
热塑性塑料
6
聚甲醛 (POM)
1
聚碳酸酯 (PC)
21
聚酰胺 (PA)
7
金属
39
铜合金
1
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
电缆适配器
1
额定电流
Select a value
Reset filter
from
32 A
to
32 A
32 A
1
针数
Select a value
Reset filter
from
3
6
to
3
6
3
1
6
2
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.5 ... 2.5 mm²
1
0.5 ... 6 mm² 带电缆套管 M4 (最大 0.25 mm²)
1
120 mm²
1
150 mm²
1
16 mm²
1
25 mm²
1
70 mm²
1
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
5
母头
6
出线孔
Select a value
Reset filter
1x
1
版本
Select a value
Reset filter
顶出线
1
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco® Modular
1
Han-Modular
®
Compact
1
Han
®
HP Direct
1
Han
®
HPR
5
Han
®
HPR EasyCon
4
标识
Select a value
Reset filter
Power70
2
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
带有应力消除
1
附件介绍
Select a value
Reset filter
15 - 17 mm
1
17 - 18.5 mm
1
18.5 - 20 mm
1
2 个组件
1
3 个进线口
1
4 个进线口
1
HC 800
1
Han-Modular
®
Guard
6
Han® HPR HPTC
1
SP1
1
SP2
1
SP3
1
和面板安装件
1
多达8个插针
1
带O形圈
2
带有应力消除
2
带电缆孔和压接套筒
1
带螺丝适配器
3
带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
7
带软线
3
带金属锁扣
1
带锁定托架
5
弯式
1
摆动
2
更新公模块
1
用于 Han-
Yellock
®
外壳
1
用于 Han
®
1A 保护罩
1
用于Han-Modular
®
铰接框架
8
用于Han
®
HC Modular 350压接针
1
用于Han
®
HC Modular 650压接针
1
用于Han
®
插芯
1
用于PE拓展
2
用于SC模块
1
用于上壳
5
用于单线密封件,实现部分组装
1
用于带 Han-Easy Lock
®
单杆锁扣的 Han
®
10/16/24 B 不封底底座安装
1
用于带Han-Easy Lock
®
双杆锁扣的Han
®
10/16/24 B不封底底座安装
1
用于带双金属杆锁扣的Han
®
10/16/24 B
1
用于标准插芯
1
用于框架中的滑动部分
1
用于组合两个 Flexbox 和安装 Flexbox
1
用于表面安装底座
4
直式
1
短版
1
类别6/10
1
类别6/24
1
适合Han-
Yellock
®
30表面固定的底座
1
适合Han-
Yellock
®
60表面固定的底座
1
配备载物架元件
2
配置 #01
1
长版
2
夹持范围
Select a value
Reset filter
9 ... 19 mm
2
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
4
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
1
镀镍
1
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
聚酰胺 (PA)
1
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
TPE
1
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
RAL 7032(卵石灰)
9
RAL 9005(乌黑)
3
灰色
1
白
1
红色
1
绿色
1
蓝
1
黄
1
黑色
6
尺寸
Select a value
Reset filter
M25
1
M32
1
Unfortunately, no results were found for your search query
98 products
(of 98)
1/4
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
尺寸-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
附件种类-递减
上壳/底座类型-递减
扳手适配器
Han® ORV3 wrench adapter 15-17
型号 09 99 000 1017
15 - 17 mm
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
扳手适配器
Han® ORV3 wrench adapter 17-18,5
型号 09 99 000 1018
17 - 18.5 mm
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
扳手适配器
Han® ORV3 wrench adapter 18,5-20
型号 09 99 000 1019
18.5 - 20 mm
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插针桥接
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
型号 09 93 000 6250
配置 #01
添加到心愿单
从愿望清单中删除
固定
Locking element 20/block
型号 09 14 000 9960
用于Han-Modular
®
铰接框架
热塑性塑料
每件20个
添加到心愿单
从愿望清单中删除
固定板
Fixing sheet for Han SC module
型号 09 14 000 9965
用于SC模块
添加到心愿单
从愿望清单中删除
固定
Han-Modular Flexbox fixing element
型号 09 14 000 8020
用于组合两个 Flexbox 和安装 Flexbox
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
应力消除件
strain relief for Flexbox hood 3 entries
型号 09 14 000 8033
3 个进线口
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
应力消除件
strain relief for Flexbox hood 4 entries
型号 09 14 000 8034
4 个进线口
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆扎带
cable tie with metal latch 3.6 x 140 mm
型号 09 14 000 9809
带金属锁扣
聚酰胺 (PA), 金属
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆套管
Han-MOD PE CONTACT EXTENSION
型号 09 14 000 9912
用于PE拓展
16 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆套管
Han Mod PE-Anschlusserweiterung fuer 25m
型号 09 14 000 9913
用于PE拓展
25 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
导向元件
D-SUB MODULAR GUIDE PIN
型号 09 14 000 9918
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
导向元件
D-SUB-MODULAR GUIDING BUSH
型号 09 14 000 9919
聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
更新模块
Han ID Update Modul
型号 09 80 115 0201
更新公模块
聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
接地倍增器
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
型号 19 41 000 9999
多达8个插针
0.5 ... 6 mm² 带电缆套管 M4 (最大 0.25 mm²)
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
浮动垫圈
Float washer for M4 fixing screws
型号 09 14 000 9936
添加到心愿单
从愿望清单中删除
浮动垫圈
Washer f. sliding frame (D=15mm)
型号 09 14 000 9986
添加到心愿单
从愿望清单中删除
固定架
Han-Modular Compact fixing bracket
型号 09 14 000 9947
尺寸: Modular Compact
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆适配器
Han 1A-strain relief
型号 09 10 000 5300
带有应力消除
尺寸: 1 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
盲孔封圈
Han 1A-sealing plug
型号 09 10 000 9909
用于单线密封件,实现部分组装
聚碳酸酯 (PC)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
尼龙绳
Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
型号 09 10 000 9959
带电缆孔和压接套筒, 用于 Han
®
1A 保护罩
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插座
Han® S socket hex ¼” AF9
型号 09 93 000 9952
添加到心愿单
从愿望清单中删除
扳手适配器
Han® S wrench adapter AF23
型号 09 93 000 9951
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣组件
Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief
型号 09 33 000 9987
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
2个锁定组件
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣组件
Han-Snap Latching parts w. strain relief
型号 09 33 000 9991
带有应力消除
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
1个带应力消除的锁定组件, 1个锁定组件
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣组件
Han-Snap Latching part w. strain relief
型号 09 33 000 9990
带有应力消除, 和面板安装件
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
1个带应力消除的锁定组件, 1个面板安装件
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装件
Han-Snap WALL HOLDING
型号 09 33 000 9985
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
用于一个插芯或端子连接器的2面板安装塑料件
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装件
Han-Snap Adapter
型号 09 33 000 9984
压铸锌
用于一个插芯或端子连接器的2个金属固定件
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯固定
Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND
型号 09 33 000 9980
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
4
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
尺寸 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
附件种类 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 98 products
比较
0
排序方式
Filters
0