登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
Han® HC Modular 插芯
插芯
插芯
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han
®
HC Modular
26
额定电流
Select a value
Reset filter
from
250 A
350 A
650 A
800 A
to
250 A
350 A
650 A
800 A
250 A
2
350 A
10
650 A
10
800 A
4
额定电压
Select a value
Reset filter
3,000 V AC/DC
1
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
10 ... 70 mm²
2
120 mm²
2
150 ... 185 mm²
2
185 mm²
1
20 ... 35 mm²
2
240 mm²
1
25 ... 120 mm²
2
35 ... 70 mm²
2
60 ... 70 mm²
2
70 ... 120 mm²
2
70 ... 240 mm²
4
95 ... 120 mm²
2
95 ... 185 mm²
2
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
9
螺栓接线
5
轴向螺栓接线方式
12
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
13
母头
13
额定电压
Select a value
Reset filter
from
2,000 V
3,600 V
4,000 V
to
2,000 V
3,600 V
4,000 V
2,000 V
12
3,600 V
3
4,000 V
10
标识
Select a value
Reset filter
250
2
350
10
650
10
800
4
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
17
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
17
Unfortunately, no results were found for your search query
26 products
(of 26)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
导体截面积 (mm²)-递减
接线方式-递减
插芯
Han HC350 crimp contact M
型号 09 11 001 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 350 A
导体截面积: 25 ... 120 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han HC350 crimp contact F
型号 09 11 001 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 350 A
导体截面积: 25 ... 120 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC250-M
型号 09 11 001 3021
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 250 A
导体截面积: 10 ... 70 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC250-F
型号 09 11 001 3121
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 250 A
导体截面积: 10 ... 70 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC-M-TC650
型号 09 11 001 3012
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 650 A
导体截面积: 70 ... 240 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC-F-TC650
型号 09 11 001 3112
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 650 A
导体截面积: 70 ... 240 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-
型号 09 11 001 2755
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 350 A
导体截面积: 120 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC 650 A-FEMALE-SCREW
型号 09 11 001 2775
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 650 A
导体截面积: 70 ... 240 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC 350 A / 4 KV MALE -SCREW
型号 09 11 001 2655
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 350 A
导体截面积: 120 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1HC-STI-AX
型号 09 11 001 2651
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 350 A
导体截面积: 35 ... 70 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC 650A-MALE-SCREW
型号 09 11 001 2675
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 650 A
导体截面积: 70 ... 240 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1HC-BU-AX
型号 09 11 001 2751
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 350 A
导体截面积: 35 ... 70 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-
型号 09 11 001 2752
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 350 A
导体截面积: 95 ... 120 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC 350A/4KV -MALE-
型号 09 11 001 2652
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 350 A
导体截面积: 95 ... 120 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC 650A-MALE-AX
型号 09 11 001 2671
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 650 A
导体截面积: 70 ... 120 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC 650A-FEMALE-AX
型号 09 11 001 2771
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 650 A
导体截面积: 70 ... 120 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC 650A-FEMALE-AX
型号 09 11 001 2772
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 650 A
导体截面积: 150 ... 185 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1HC-650A-MALE-AX
型号 09 11 001 2672
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 650 A
导体截面积: 150 ... 185 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1HC-M-TC800 with retaining ring
型号 97 00 000 0070
压接针
公头
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)
黑色
额定电流: 800 A
导体截面积: 95 ... 185 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1HC-MI-TC 800 insulation
型号 09 11 101 3071
压接针
公头
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)
黑色
额定电流: 800 A
导体截面积: 95 ... 185 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC 350A/4KV -male- 20-35 mm2
型号 09 11 001 2650
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 350 A
导体截面积: 20 ... 35 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC 350A/4kv -female- 20-35 mm
型号 09 11 001 2750
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 350 A
导体截面积: 20 ... 35 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1HC-FI-TC 800 with retaining ring
型号 09 11 101 3171
压接针
母头
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC)
黑色
额定电流: 800 A
导体截面积: 185 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han HC-Modular 800 female screw contact
型号 09 11 001 2795
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 800 A
导体截面积: 240 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC 650A-MALE-AX
型号 09 11 001 2670
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 650 A
导体截面积: 60 ... 70 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 1 HC 650A-FEMALE-AX
型号 09 11 001 2770
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 650 A
导体截面积: 60 ... 70 mm²
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 26 products
比较
0
排序方式
Filters
0