登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
Han-Modular® 模块
其它模块
其它模块
Filters
模块类別
Select a value
Reset filter
Han
®
Domino Dummy Cube
2
Han
®
PE 模块
14
Han
®
空模块
2
插针模块
2
模块尺寸
Select a value
Reset filter
Domino 模块
2
单模块
18
针数
Select a value
Reset filter
from
1
3
to
1
3
1
16
3
1
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.5 ... 2.5 mm²
1
0.5 ... 6 mm² 带电缆套管 M4 (最大 0.25 mm²)
1
1.5 ... 16 mm²
2
10 mm²
2
10 ... 25 mm²
2
16 mm²
2
16 ... 35 mm²
2
22 ... 38 mm²
2
25 mm²
2
35 mm²
2
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
8
螺栓接线
2
轴向螺栓接线方式
6
附件种类
Select a value
Reset filter
接地倍增器
2
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
13
母头
13
系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco® Modular
3
Han-Modular®
18
模块介绍
Select a value
Reset filter
大凸片
1
小标签
1
附件介绍
Select a value
Reset filter
多达8个插针
1
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
17
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
14
镀镍
1
材料(附件)
Select a value
Reset filter
铜合金
1
Unfortunately, no results were found for your search query
22 products
(of 22)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
模块类別-递减
针数-递减
导体截面积 (mm²)-递减
接线方式-递减
附件种类-递减
Han
®
空模块
Han-Modular Dummy Module
型号 09 14 000 9950
单模块
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
空模块
Han Modular Dummy
型号 09 14 000 9950 XL
单模块
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插针模块
Han-Eco Mod.-PE module-f 16-6 AWG
型号 19 41 001 2700
单模块
螺栓接线
母头
插针: 1
导体截面积: 1.5 ... 16 mm²
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插针模块
Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
型号 19 41 001 2600
单模块
螺栓接线
公头
插针: 1
导体截面积: 1.5 ... 16 mm²
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE-module fem. axial 10-25qmm
型号 09 14 001 2732
单模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 1
导体截面积: 10 ... 25 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE-module male axial 10-25qmm
型号 09 14 001 2632
单模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 1
导体截面积: 10 ... 25 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE-module fem. axial 16-35qmm
型号 09 14 001 2733
单模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 1
导体截面积: 16 ... 35 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE-module male axial 16-35qmm
型号 09 14 001 2633
单模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 1
导体截面积: 16 ... 35 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
接地倍增器
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
型号 19 41 000 9999
多达8个插针
0.5 ... 6 mm² 带电缆套管 M4 (最大 0.25 mm²)
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE-module male crimp 16qmm
型号 09 14 001 3072
单模块
压接针
公头
插针: 1
导体截面积: 16 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE-module fem. crimp 35qmm
型号 09 14 001 3174
单模块
压接针
母头
插针: 1
导体截面积: 35 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE-module fem. crimp 16qmm
型号 09 14 001 3172
单模块
压接针
母头
插针: 1
导体截面积: 16 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Domino Dummy Cube
Han Domino Dummy cube (MF.2)
型号 09 14 900 2000
Domino 模块
大凸片
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE-module fem. crimp 25qmm
型号 09 14 001 3173
单模块
压接针
母头
插针: 1
导体截面积: 25 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE-module male crimp 25qmm
型号 09 14 001 3073
单模块
压接针
公头
插针: 1
导体截面积: 25 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Domino Dummy Cube
Han Domino Dummy cube (MF.1)
型号 09 14 900 1000
Domino 模块
小标签
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE-module male crimp 35qmm
型号 09 14 001 3074
单模块
压接针
公头
插针: 1
导体截面积: 35 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE module male crimp 10qmm
型号 09 14 001 3071
单模块
压接针
公头
插针: 1
导体截面积: 10 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE module female crimp 10qmm
型号 09 14 001 3171
单模块
压接针
母头
插针: 1
导体截面积: 10 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE-module male axial 38qmm
型号 09 14 001 2634
单模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 1
导体截面积: 22 ... 38 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
PE 模块
Han PE-module fem. axial 38qmm
型号 09 14 001 2734
单模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 1
导体截面积: 22 ... 38 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
接地倍增器
PE MULTIPLIER
型号 09 33 000 9992
0.5 ... 2.5 mm²
分线器, 带垫片的M4固定螺钉
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
模块类別 - 递减
针数 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
接线方式 - 递减
附件种类 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 22 products
比较
0
排序方式
Filters
0