登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
Han® 1A
附件
附件
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
1 A
7
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
不封底安装底座
2
电缆适配器
4
螺钉安装底座
1
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
1
IP65
12
出线孔
Select a value
Reset filter
1x
1
1x Pg 13.5
1
1x 集成
2
系列
Select a value
Reset filter
Han® 1A
23
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
聚酰胺 (PA)
13
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
4
母头
4
版本
Select a value
Reset filter
侧出线
1
顶出线
4
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han A
®
1
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
Han® 1A Drive
1
带有应力消除
1
弯式
1
直式
1
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
6
单线密封件
4
安装框架
3
尼龙绳
1
盲孔封圈
1
编码件
5
适配器
2
附件介绍
Select a value
Reset filter
09 10 002 260X
1
09 10 003 260X
1
09 10 003 270X
1
09 10 003 300X
1
09 10 003 310X
1
09 10 003 320X
1
09 10 003 330X
1
09 10 004 300X
1
09 10 004 310X
1
09 10 005 300X
1
09 10 005 310X
1
09 10 008 300X
1
09 10 008 310X
1
09 10 012 300X
1
09 10 012 310X
1
M6
1
带有应力消除
1
带电缆孔和压接套筒
1
用于 12 根插针
1
用于 4 根插针
2
用于 6 根插针
1
用于 Han
®
1A 保护罩
1
用于公插芯
3
用于单线密封件,实现部分组装
1
用于在顶帽型轨道上安装
2
用于挂墙安装
3
用于母插芯
3
硅酮
4
夹持范围
Select a value
Reset filter
10 ... 13 mm
1
5.7 ... 10 mm
1
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
TPE
6
材料(附件)
Select a value
Reset filter
聚碳酸酯 (PC)
1
聚酰胺 (PA)
10
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
紫罗兰色
1
红色
1
绿色
1
蓝
1
黄
1
黑色
6
Unfortunately, no results were found for your search query
29 products
(of 29)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
上壳/底座类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
出线孔-递减
系列-递减
单线密封件
Han 1A-single wire sealing-04-s
型号 09 10 004 9900
硅酮, 用于 4 根插针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
单线密封件
Han 1A-single wire sealing-04-c
型号 09 10 004 9901
硅酮, 用于 4 根插针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
单线密封件
Han 1A-single wire sealing-06-c
型号 09 10 006 9900
硅酮, 用于 6 根插针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆适配器
Han 1A-back shell 5,7-10mm
型号 09 10 000 0400
尺寸: 1 A
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 1A-base angled
型号 09 10 000 0800
弯式
尺寸: 1 A
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 1A-HBM
型号 09 10 000 0300
直式
尺寸: 1 A
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆适配器
Han 1A-strain relief
型号 09 10 000 5300
带有应力消除
尺寸: 1 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0
型号 09 10 000 5400
用于公插芯, 09 10 012 300X
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1
型号 09 10 000 5401
用于公插芯, 09 10 003 320X, 09 10 003 300X, 09 10 005 300X
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2
型号 09 10 000 5402
用于公插芯, 09 10 004 300X, 09 10 008 300X, 09 10 002 260X, 09 10 003 260X
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V0
型号 09 10 000 5500
用于母插芯, 09 10 012 310X
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V1
型号 09 10 000 5501
用于母插芯, 09 10 003 330X, 09 10 003 310X, 09 10 005 310X
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2
型号 09 10 000 5502
用于母插芯, 09 10 004 310X, 09 10 008 310X, 09 10 003 270X, 09 10 003 270X
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
编码件
Han 1A-coding clip red
型号 09 10 000 9901
聚酰胺 (PA)
红色
每件10个
添加到心愿单
从愿望清单中删除
编码件
Han 1A-coding clip blue
型号 09 10 000 9902
聚酰胺 (PA)
蓝
每件10个
添加到心愿单
从愿望清单中删除
编码件
Han 1A-coding clip green
型号 09 10 000 9903
聚酰胺 (PA)
绿色
每件10个
添加到心愿单
从愿望清单中删除
编码件
Han 1A-coding clip yellow
型号 09 10 000 9904
聚酰胺 (PA)
黄
每件10个
添加到心愿单
从愿望清单中删除
编码件
Han 1A-coding clip violet
型号 09 10 000 9905
聚酰胺 (PA)
紫罗兰色
每件10个
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装框架
Han 1A-fixing plate
型号 09 10 000 9907
用于挂墙安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装框架
Han 1A-fixing plate
型号 09 10 000 9908
用于挂墙安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
盲孔封圈
Han 1A-sealing plug
型号 09 10 000 9909
用于单线密封件,实现部分组装
聚碳酸酯 (PC)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器
Han 1A-DIN rail adapter
型号 09 10 000 9912
用于在顶帽型轨道上安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装框架
Han 1A-fixing plate M6
型号 09 10 000 9913
用于挂墙安装, M6
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器
Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
型号 09 10 000 9911
用于在顶帽型轨道上安装, 带有应力消除
添加到心愿单
从愿望清单中删除
尼龙绳
Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
型号 09 10 000 9959
带电缆孔和压接套筒, 用于 Han
®
1A 保护罩
添加到心愿单
从愿望清单中删除
单线密封件
Han 1A-single wire sealing-12-c
型号 09 10 012 9900
硅酮, 用于 12 根插针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆适配器
Han 1A cable entry size 2
型号 97 00 000 3718
尺寸: 1 A
顶出线
1x Pg 13.5
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆适配器
Han 1A-back shell 3,5-6mm
型号 97 00 000 2865
尺寸: 1 A
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
添加到心愿单
从愿望清单中删除
螺钉安装底座
Han 1A-Drive
型号 97 00 000 5506
Han® 1A Drive
尺寸: 1 A
侧出线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
出线孔 - 递减
系列 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 29 products
比较
0
排序方式
Filters
0