登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
Han-Eco®
附件
附件
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
10 A
3
10 B
18
10 HPR
1
16 A
4
16 B
18
16 HPR
1
24 B
18
24 HPR
1
3 A
8
3 HPR
1
32 A
1
32 B
1
48 B
2
6 B
17
6 HPR
1
Han-Compact®
5
Han-Drive
®
1
Modular Compact
1
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
18
双锁扣
4
系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco® Modular
1
Han® S
7
针数
Select a value
Reset filter
from
3
to
3
3
1
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.5 ... 2.5 mm²
1
0.5 ... 6 mm² 带电缆套管 M4 (最大 0.25 mm²)
1
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
1
母头
1
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han A
®
8
Han-Eco®
6
Han-Eco® A
3
Han-Eco® B
9
Han-Eco® Modular
18
Han-INOX
®
1
Han
®
B
14
Han
®
M
8
标识
Select a value
Reset filter
Han
®
S 120
4
Han
®
S 200
3
附件种类
Select a value
Reset filter
侧面密封
34
减少密封插芯
2
接地倍增器
2
法兰密封
48
电缆紧固件
4
锁扣
24
附件介绍
Select a value
Reset filter
5 mm
4
Han
®
HPR
5
Han
®
Q 8/0
2
备件
2
多达8个插针
1
导电
4
用于Han-
Yellock
®
10
2
用于Han-
Yellock
®
30
2
用于Han-
Yellock
®
60
2
用于不封底安装塑料底座,弯式
1
用于不封底安装塑料底座,直式
2
用于表面安装底座
1
自保持
4
夹持范围
Select a value
Reset filter
12 ... 20 mm
1
13 ... 21 mm
1
16 ... 28 mm
1
6 ... 13 mm
1
9 ... 14 mm
1
9 ... 17 mm
1
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
1
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀镍
1
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
FPM
21
NBR
61
材料(电缆接头)
Select a value
Reset filter
聚酰胺 (PA)
4
材料(附件)
Select a value
Reset filter
热塑性塑料
10
聚酰胺 (PA)
14
铜合金
1
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
RAL 1028(浅橙黄)
2
RAL 3001(信号红)
2
RAL 5015(天蓝)
1
RAL 7032(卵石灰)
1
RAL 9005(乌黑)
4
灰色
1
黑色
15
尺寸
Select a value
Reset filter
M20
1
M25
1
M32
2
M40
2
Unfortunately, no results were found for your search query
114 products
(of 114)
1/4
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
锁定类型-递减
系列-递减
针数-递减
导体截面积 (mm²)-递减
接地倍增器
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
型号 19 41 000 9999
多达8个插针
0.5 ... 6 mm² 带电缆套管 M4 (最大 0.25 mm²)
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S 120 SL UP
型号 09 93 000 9960
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 1028(浅橙黄)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S 120 SL black
型号 09 93 000 9962
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S 120 SL red
型号 09 93 000 9963
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S 120 SL blue
型号 09 93 000 9964
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S-SL UP
型号 09 93 000 9940
单锁扣
聚酰胺 (PA)
RAL 1028(浅橙黄)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S-SL black
型号 09 93 000 9942
单锁扣
热塑性塑料
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han® S-SL red
型号 09 93 000 9943
单锁扣
热塑性塑料
RAL 3001(信号红)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
侧面密封
Seal Han Yellock 10
型号 11 20 003 9905
用于Han-
Yellock
®
10
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
侧面密封
Han-Yellock profile seal
型号 11 00 300 9501
用于Han-
Yellock
®
30
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
侧面密封
Han-Yellock 60 profile seal
型号 11 00 600 9501
用于Han-
Yellock
®
60
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
法兰密封
Gasket Han Yellock 10
型号 11 20 003 9904
用于Han-
Yellock
®
10
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
法兰密封
Han-Yellock 30 gasket
型号 11 00 300 9503
用于Han-
Yellock
®
30
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
法兰密封
Han-Yellock 60 gasket
型号 11 00 600 9503
用于Han-
Yellock
®
60
NBR
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han-Eco cable gland M40
型号 19 41 000 5141
M40
夹持范围: 16 ... 28 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
扳手规格: 46
添加到心愿单
从愿望清单中删除
减少密封插芯
Han-Eco reducer gasket 12-20mm M40
型号 19 41 000 5142
夹持范围: 12 ... 20 mm
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han-Eco cable gland M32
型号 19 41 000 5131
M32
夹持范围: 13 ... 21 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
扳手规格: 36
添加到心愿单
从愿望清单中删除
减少密封插芯
Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
型号 19 41 000 5132
夹持范围: 9 ... 14 mm
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han-Eco Cable gland M20
型号 19 41 000 5111
M20
夹持范围: 6 ... 13 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
扳手规格: 24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固件
Han-Eco Cable gland M25
型号 19 41 000 5121
M25
夹持范围: 9 ... 17 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
扳手规格: 29
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han-Eco Mod.-plastic lever
型号 19 41 000 5201
尺寸: 6/10/16/24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣
Han-Eco Mod.-plastic lever, grey
型号 19 41 000 5202
尺寸: 6/10/16/24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA)
灰色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
法兰密封
Han-Eco Mod.6-flange gasket-HBM
型号 19 41 000 9851
尺寸: 6 B
FPM
RAL 7001 (银灰色)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
法兰密封
Han-Eco Mod.10-flange gasket-HBM
型号 19 41 000 9852
尺寸: 10 B
FPM
RAL 7001 (银灰色)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
法兰密封
Han-Eco Mod.16 flange gasket-HBM
型号 19 41 000 9853
尺寸: 16 B
FPM
RAL 7001 (银灰色)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
法兰密封
Han-Eco Mod.24-flange gasket-HBM
型号 19 41 000 9854
尺寸: 24 B
FPM
RAL 7001 (银灰色)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
侧面密封
Han-Eco Mod.6-profile seal-HBM
型号 19 41 000 9951
尺寸: 6 B
FPM
RAL 7001 (银灰色)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
侧面密封
Han-Eco Mod.10-profile seal-HBM
型号 19 41 000 9952
尺寸: 10 B
FPM
RAL 7001 (银灰色)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
侧面密封
Han-Eco Mod.16-profile seal-HBM
型号 19 41 000 9953
尺寸: 16 B
FPM
RAL 7001 (银灰色)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
侧面密封
Han-Eco Mod.24-profile seal-HBM
型号 19 41 000 9954
尺寸: 24 B
FPM
RAL 7001 (银灰色)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
4
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
锁定类型 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 114 products
比较
0
排序方式
Filters
0