登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-Eco®
Han-Eco
®
Modular
适用于工业用途的上壳/底座
适用于工业用途的上壳/底座
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
14
16 B
12
24 B
11
4 B
4
6 B
21
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
26
不封底安装底座
7
表面安装底座
16
飞线底座
13
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
4
双锁扣
58
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
62
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
1
1x M25
1
1x M32
19
1x M40
25
2x M32
5
2x M40
4
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
强化型玻璃光纤
62
聚酰胺 (PA)
62
版本
Select a value
Reset filter
边出线
24
顶出线
31
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco® Modular
62
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
强化锁扣
2
无锁扣
1
特殊类別
1
集成电缆紧固件
29
夹持范围
Select a value
Reset filter
13 ... 21 mm
12
16 ... 28 mm
15
6 ... 13 mm
1
9 ... 17 mm
1
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
NBR
36
Unfortunately, no results were found for your search query
62 products
(of 62)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
上壳/底座类型-递减
锁定类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
出线孔-递减
不封底安装底座
Han-Eco Mod.6-HBM
型号 19 41 006 0301
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Eco Mod.24-HBM
型号 19 41 024 0301
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.6-HSE-M32-glanded
型号 19 41 106 0522
集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Eco Mod.16-HBM
型号 19 41 016 0301
尺寸: 16 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.6-HSE-M32
型号 19 41 006 0522
尺寸: 6 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Eco Mod.10-HBM
型号 19 41 010 0301
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.16-HSE-M40-glanded
型号 19 41 116 0523
集成电缆紧固件
尺寸: 16 B
双锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded
型号 19 41 106 0422
集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.6-HTE-M32
型号 19 41 006 0422
尺寸: 6 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.24-HSE-M40
型号 19 41 024 0523
尺寸: 24 B
双锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.16-HSE-M40
型号 19 41 016 0523
尺寸: 16 B
双锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.10-HTE-M32-glanded
型号 19 41 110 0422
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.10-HTE-M32
型号 19 41 010 0422
尺寸: 10 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.10-HSE-M32
型号 19 41 010 0522
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.24-HSE-M40-glanded
型号 19 41 124 0523
集成电缆紧固件
尺寸: 24 B
双锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
Han-Eco Mod.6-HCC-M32
型号 19 41 006 0722
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.6-HTE-M40-glanded
型号 19 41 106 0423
集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.10-HSE-M32-glanded
型号 19 41 110 0522
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.24-HTE-M40
型号 19 41 024 0423
尺寸: 24 B
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.16-HTE-M40-glanded
型号 19 41 116 0423
集成电缆紧固件
尺寸: 16 B
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
Han-Eco Mod.10-HCC-M32-glanded
型号 19 41 110 0722
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
Han-Eco Mod.6-HCC-M32-glanded
型号 19 41 106 0722
集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.16-HTE-M40
型号 19 41 016 0423
尺寸: 16 B
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Eco Mod.24-HTE-M40-glanded
型号 19 41 124 0423
集成电缆紧固件
尺寸: 24 B
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Eco Mod.6-HSM1-M32
型号 19 41 006 0232
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Eco Mod.6-HSM1-M32-glanded
型号 19 41 106 0232
集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
Han-Eco Mod.16-HCC-M40-glanded
型号 19 41 116 0723
集成电缆紧固件
尺寸: 16 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Eco Mod.10-HBM-w/o DL
型号 19 41 010 3301
无锁扣
尺寸: 10 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Eco Mod.16-HSM1-M40-glanded
型号 19 41 116 0233
集成电缆紧固件
尺寸: 16 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
Han-Eco Mod.6-HCC-M40
型号 19 41 006 0723
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
锁定类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
出线孔 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 62 products
比较
0
排序方式
Filters
0