登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
系列
Han-Eco®
Han-Eco®
子类别
Han-Eco
®
Modular
Han-Eco
®
A
Han-Eco
®
B
附件
Han-Eco
®
Modular
Han-Eco
®
A
Han-Eco
®
B
附件
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
10 A
40
10 B
125
16 A
38
16 B
123
24 B
94
4 B
4
6 B
86
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
Bulkhead mounted housing
61
Cable to cable housing
81
Hood
147
Surface mounted housing
213
锁定类型
Select a value
Reset filter
Double locking lever
195
Double locking lever (on the hood)
24
Single locking lever
283
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20 unmated condition
1
IP65
165
IP66
337
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
62
1x M25
93
1x M32
113
1x M40
89
2x M20
12
2x M25
24
2x M32
32
2x M40
14
系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco®
8
Han-Eco® Modular
3
Han-Modular®
175
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
Fibre-glass reinforced
502
Polyamide (PA)
502
规格
Select a value
Reset filter
Han
®
RJ45 cable jack
4
With metal nut
4
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
1 A
1.5 A
2 A
4 A
5 A
7.5 A
10 A
16 A
31 A
40 A
70 A
100 A
to
0.5 A
1 A
1.5 A
2 A
4 A
5 A
7.5 A
10 A
16 A
31 A
40 A
70 A
100 A
0.5 A
6
1 A
9
1.5 A
5
2 A
6
4 A
14
5 A
20
7.5 A
2
10 A
37
16 A
45
31 A
2
40 A
34
70 A
18
100 A
13
额定电压
Select a value
Reset filter
from
16 V
32 V
50 V
160 V
250 V
400 V
500 V
690 V
830 V
1,000 V
1,500 V
2,500 V
to
16 V
32 V
50 V
160 V
250 V
400 V
500 V
690 V
830 V
1,000 V
1,500 V
2,500 V
16 V
4
32 V
18
50 V
60
160 V
2
250 V
13
400 V
14
500 V
27
690 V
13
830 V
12
1,000 V
36
1,500 V
2
2,500 V
2
针数
Select a value
Reset filter
from
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
17
20
25
27
28
36
to
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
17
20
25
27
28
36
1
5
2
45
3
23
4
19
5
10
6
12
7
2
8
62
9
2
10
2
12
15
14
2
17
2
20
10
25
2
27
4
28
2
36
2
接线方式
Select a value
Reset filter
Axial screw termination
24
Axial screw termination / crimp termination
4
Cage-clamp termination
4
Crimp termination
137
Fast termination
4
Han-Quick Lock
®
termination
10
IDC insulation displacement termination
3
Push-In
10
Screw termination
13
preLink
®
IDC insulation displacement termination
1
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.25 mm²
6
0.08 ... 0.52 mm²
6
0.09 ... 0.52 mm²
24
0.13 ... 0.33 mm²
6
0.13 ... 0.82 mm²
4
0.14 ... 0.5 mm²
1
0.14 ... 1.5 mm² With wire end ferrule
2
0.14 ... 2.5 mm²
33
0.14 ... 4 mm²
19
0.14 ... 6 mm²
2
0.25 ... 1.5 mm²
6
0.5 ... 1.5 mm² Without wire end ferrule
2
0.5 ... 2.5 mm²
11
0.5 ... 4 mm²
2
0.5 ... 6 mm² with cable shoe M4 (total max. 25 mm²)
1
0.75 ... 2.5 mm²
8
1.5 ... 10 mm²
13
1.5 ... 16 mm²
2
1.5 ... 6 mm²
13
10 ... 25 mm²
2
10 ... 35 mm²
5
14 ... 22 mm²
5
16 ... 35 mm²
2
2.5 ... 8 mm²
4
22 ... 38 mm²
2
6 ... 10 mm²
6
6 ... 16 mm²
5
6 ... 25 mm²
8
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 23 ... AWG 22
1
AWG 24 ... AWG 22
2
AWG 26 ... AWG 18
4
AWG 26 ... AWG 22
2
AWG 28 ... AWG 23
6
AWG 28 ... AWG 24
1
公母类型
Select a value
Reset filter
Female
121
Male
125
版本
Select a value
Reset filter
Side entry
279
Top entry
160
Versatile cable entries
2
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Eco®
6
Han-Eco® A
78
Han-Eco® B
337
Han-Eco® Modular
87
模块类別
Select a value
Reset filter
Contact module
2
Han DD
®
module
13
Han E
®
Protected module
3
Han E
®
module
10
Han-Quintax
®
module
4
Han
®
100 A module
13
Han
®
40 A module
10
Han
®
70 A Hybrid module
4
Han
®
70 A module
14
Han
®
C module
18
Han
®
CC Protected module
4
Han
®
CD module
2
Han
®
D-Sub module
2
Han
®
DDD module
2
Han
®
Dummy module
2
Han
®
EE module
10
Han
®
EEE module
2
Han
®
ES module
4
Han
®
FireWire module
2
Han
®
Full High Density module
2
Han
®
Gigabit HMC module
8
Han
®
Gigabit module
16
Han
®
Guiding module
6
Han
®
HV module
6
Han
®
High Density module
2
Han
®
High density shielded module
4
Han
®
M12 module
4
Han
®
Megabit HMC module
10
Han
®
Megabit module
18
Han
®
Multi module
5
Han
®
Pneumatic module
5
Han
®
RJ45 module
5
Han
®
SC module
1
Han
®
Shielded module
8
Han
®
USB module
4
模块介绍
Select a value
Reset filter
2 cable entries
8
2x 4 contacts
20
Adapter module
2
Dummy module
2
Gender changer
1
Insert
50
One entry
8
PE module
2
Relay module
2
Single module
3
acc. to DIN 41626
2
for Han E
®
crimp contacts
2
for Han
®
C crimp contacts
2
for increased tensile stress
5
for patch cable
7
for screw termination
1
原件
Select a value
Reset filter
Data connectors
4
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
8 positions for cable entries (M20/M25)
1
Reinforced locking levers
2
Special type
1
With integrated cable gland
228
With thermo-plastic cover
102
Without frame
17
Without lever
1
附件种类
Select a value
Reset filter
Cable gland
4
PE Multiple ground connection
2
Reduction seal insert
2
附件介绍
Select a value
Reset filter
Up to 8 contacts
1
更多插针
Select a value
Reset filter
+ shielding
64
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
25
Cat. 5e Class D up to 100 MHz
4
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
18
Cat. 7
A
Class F
A
up to 1,000 MHz
10
Cat. 8 Class II up to 2000 MHz
4
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
28
10 Gbit/s
28
10 Mbit/s
33
100 Mbit/s
57
2.5 Gbit/s
28
25 Gbit/s
4
40 Gbit/s
4
5 Gbit/s
28
夹持范围
Select a value
Reset filter
12 ... 20 mm
1
13 ... 21 mm
77
16 ... 28 mm
55
6 ... 13 mm
39
9 ... 14 mm
1
9 ... 17 mm
61
材料(插针)
Select a value
Reset filter
Copper alloy
49
表面(插针)
Select a value
Reset filter
Gold plated
4
Nickel plated
1
Silver plated
42
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
FPM
139
NBR
230
材料(电缆接头)
Select a value
Reset filter
Polyamide (PA)
4
材料(附件)
Select a value
Reset filter
Copper alloy
1
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
RAL 9005 (jet black)
2
尺寸
Select a value
Reset filter
M20
1
M25
1
M32
2
M40
2
Unfortunately, no results were found for your search query
749 products
(of 749)
1/25
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
上壳/底座类型-递减
锁定类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
出线孔-递减
Han
®
Dummy module
Han Dummy Module
型号 09 14 000 9950
Single module
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
DDD module
Han DDD module, crimp male
型号 09 14 017 3001
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 17
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
DDD module
Han DDD module, crimp female
型号 09 14 017 3101
Single module
Crimp termination
Female
Contacts: 17
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A module
Han 70A crimp module 1500V, male
型号 09 14 002 3042
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 6 ... 25 mm²
Rated current: 70 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A module
Han 70A crimp module 1500V, female
型号 09 14 002 3142
Single module
Crimp termination
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 6 ... 25 mm²
Rated current: 70 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
module
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3001
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 12
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Gigabit module, Han
®
Gigabit HMC module, Han
®
Megabit module, Han
®
Megabit HMC module, Han
®
Shielded module
Han module adapter, male
型号 09 14 001 3011
Single module
Adapter module
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Gigabit module, Han
®
Gigabit HMC module, Han
®
Megabit module, Han
®
Megabit HMC module, Han
®
Shielded module
Han module adapter, female
型号 09 14 001 3111
Single module
Adapter module
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
module
Han DD module, crimp female
型号 09 14 012 3101
Single module
Crimp termination
Female
Contacts: 12
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
module
Han DD module, crimp female
型号 09 14 012 3102
Single module
Crimp termination
Female
Contacts: 12
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
module
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3002
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 12
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC Protected module
Han CC Protected module, crimp male
型号 09 14 004 3041
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 4
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE module
Han EE module, crimp male
型号 09 14 008 3001
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Rated current: 16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC Protected module
Han CC Protected module, crimp female
型号 09 14 004 3141
Single module
Crimp termination
Female
Contacts: 4
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A module
Han 70A crimp module, female
型号 09 14 002 3141
Single module
Crimp termination
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 6 ... 25 mm²
Rated current: 70 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A module
Han 70A crimp module, male
型号 09 14 002 3041
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 6 ... 25 mm²
Rated current: 70 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
module
Han E module, crimp male
型号 09 14 006 3001
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Rated current: 16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
module
Han E module, crimp female
型号 09 14 006 3101
Single module
Crimp termination
Female
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Rated current: 16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Megabit module
Han Megabit insert male, (shield-GND)
型号 09 14 008 3017
Insert, 2x 4 contacts, 2 cable entries
Crimp termination
Male
Contacts: 8 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Megabit module
Han Megabit insert female (shield-GND)
型号 09 14 008 3117
Insert, 2x 4 contacts, 2 cable entries
Crimp termination
Female
Contacts: 8 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE module
Han EE module, crimp female
型号 09 14 008 3101
Single module
Crimp termination
Female
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Rated current: 16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Dummy module
Han Dummy Module (500 pcs)
型号 09 14 000 9950 XL
Single module
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EEE module
Han EEE module, crimp female
型号 09 14 020 3101
Double module
Crimp termination
Female
Contacts: 20
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Rated current: 16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
Pneumatic module
Han Pneumatic module, for 1,6+ 3+ 4mm
型号 09 14 003 4501
Single module
Male, Female
Contacts: 3
Polycarbonate (PC)
Blue
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EEE module
Han EEE module, crimp male
型号 09 14 020 3001
Double module
Crimp termination
Male
Contacts: 20
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Rated current: 16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
40 A module
Han 40A crimp module, male
型号 09 14 002 3002
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
40 A module
Han 40A crimp module, female
型号 09 14 002 3102
Single module
Crimp termination
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
Protected module
Han E Protected module, crimp female
型号 09 14 006 3141
Single module
Crimp termination
Female
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Rated current: 16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
Protected module
Han E Protected module, crimp male
型号 09 14 006 3041
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Rated current: 16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
module
Han DD Quick-Lock module, male
型号 09 14 012 2632
Single module
Han-Quick Lock
®
termination
Male
Contacts: 12
Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
25
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
锁定类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
出线孔 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 749 products
比较
0
排序方式
Filters
0