登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
用于易爆危险环境的 Han® Ex
插芯
插芯
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
10
16 B
10
24 B
12
6 B
10
系列
Select a value
Reset filter
Han® Ex
42
额定电流
Select a value
Reset filter
from
1.5 A
10 A
to
1.5 A
10 A
1.5 A
8
10 A
34
额定电压
Select a value
Reset filter
from
30 V
to
30 V
30 V
8
针数
Select a value
Reset filter
from
6
10
16
24
42
46
72
108
to
6
10
16
24
42
46
72
108
6
8
10
8
16
8
24
10
42
2
46
2
72
2
108
2
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
26
螺栓接线
16
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.14 ... 2.5 mm²
7
0.14 ... 4 mm²
19
0.75 ... 2.5 mm²
16
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
21
母头
21
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
16
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
16
Unfortunately, no results were found for your search query
42 products
(of 42)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
系列-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
针数-递减
插芯
Han 46Ex-M-c
型号 09 36 046 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 46
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24Ex-M-s
型号 09 36 024 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 6Ex-M-s
型号 09 36 006 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24Ex-F-s
型号 09 36 024 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 46Ex-F-c
型号 09 36 046 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 46
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 16Ex-M-s
型号 09 36 016 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 16Ex-F-s
型号 09 36 016 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 6Ex UL-F-s
型号 09 36 506 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 6Ex-F-s
型号 09 36 006 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24Ex UL-F-s
型号 09 36 524 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 10Ex-F-s
型号 09 36 010 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24Ex UL-M-s
型号 09 36 524 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 10Ex-M-s
型号 09 36 010 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24Ex-M-c
型号 09 36 024 2602
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 6Ex UL-M-S
型号 09 36 506 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24Ex-F-c
型号 09 36 024 2702
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 16Ex-UL-F-s
型号 09 36 516 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 16Ex-UL-M-s
型号 09 36 516 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 10Ex UL-M-s
型号 09 36 510 2601
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 16Ex-F-c
型号 09 36 016 2702
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 16Ex-M-c
型号 09 36 016 2602
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 6Ex insert male crimp
型号 09 36 006 2602
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 6Ex-F-c
型号 09 36 006 2702
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 10Ex UL-F-c
型号 09 36 510 2702
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 6Ex UL-F-c
型号 09 36 506 2702
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 6Ex UL-M-c
型号 09 36 506 2602
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 10Ex UL-M-c
型号 09 36 510 2602
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 10Ex UL-F-s
型号 09 36 510 2701
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 24Ex UL-F-c
型号 09 36 524 2702
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 10Ex-M-c
型号 09 36 010 2602
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
系列 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
针数 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 42 products
比较
0
排序方式
Filters
0