登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
用于高达 200 °C 的极端温度的 Han® High Temp
插针
插针
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han E
®
High Temp
10
额定电流
Select a value
Reset filter
from
≤ 16 A
to
≤ 16 A
≤ 16 A
10
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
10
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.5 mm²
2
0.75 mm²
2
1 mm²
2
1.5 mm²
2
2.5 mm²
2
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 14
2
AWG 16
2
AWG 18
4
AWG 20
2
插针类型
Select a value
Reset filter
压接针
10
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
5
母头
5
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
10
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
10
Unfortunately, no results were found for your search query
10 products
(of 10)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
额定电流-递减
接线方式-递减
导体截面积 (mm²)-递减
导体截面积 (AWG)-递减
压接针
Han E High Temp male contact 0,5 mm²
型号 09 33 800 6121
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E High Temp female contact 0,5 mm²
型号 09 33 800 6220
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E High Temp female contact 0,75mm²
型号 09 33 800 6214
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E High Temp male contact 0,75 mm²
型号 09 33 800 6114
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E High Temp male contact 1mm²
型号 09 33 800 6105
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E High Temp female contact 1mm²
型号 09 33 800 6205
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E High Temp female contact 1,5 mm²
型号 09 33 800 6204
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E High Temp male contact 1,5 mm²
型号 09 33 800 6104
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han High Temp E contact 2,5 mm², female
型号 09 33 800 6202
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han High Temp E contact 2.5 mm², male
型号 09 33 800 6102
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
额定电流 - 递减
接线方式 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
导体截面积 (AWG) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 10 products
比较
0
排序方式
Filters
0