登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
Han-Modular® 模块化连接器
Han-Modular
®
铰接框架
Han-Modular
®
铰接框架
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
7
16 B
7
24 B
6
6 B
6
L32 B
2
系列
Select a value
Reset filter
Han-Modular®
28
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.5 ... 2.5 mm² PE(信号端)
8
1 ... 10 mm² PE(电源端)
8
6 mm²
1
建议使用桶针,导体截面积 10 mm² 仅使用套圈压接钳 09 99 000 0374。
8
附件种类
Select a value
Reset filter
铰链式框架
18
高级铰链式框架
10
附件介绍
Select a value
Reset filter
2x PE 6 mm
2
1
A ... B
3
A ... C
3
A ... D
4
A ... F
3
A … H
1
HMC version
8
a ... b
3
a ... c
4
a ... d
3
a ... f
3
a … h
1
用于2个模块
6
用于3个模块
7
用于4个模块
7
用于6个模块
6
用于8个模块
2
Unfortunately, no results were found for your search query
28 products
(of 28)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
系列-递减
导体截面积 (mm²)-递减
附件种类-递减
附件介绍-递减
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 8 modules A-H
型号 09 14 032 0361
用于8个模块, A … H
尺寸: L32 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 8 modules a-h
型号 09 14 032 0371
用于8个模块, a … h
尺寸: L32 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 6 HOUSING 2
型号 09 14 206 0303
HMC version, 用于2个模块, A ... B
尺寸: 6 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 6 HOUSING 2
型号 09 14 206 0313
HMC version, 用于2个模块, a ... b
尺寸: 6 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 6 modules A-F
型号 09 14 024 0361
用于6个模块, A ... F
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f
型号 09 14 024 0371
用于6个模块, a ... f
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
型号 09 14 210 0303
HMC version, 用于3个模块, A ... C
尺寸: 10 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
型号 09 14 210 0313
HMC version, 用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 16 HOUSING 4
型号 09 14 216 0303
HMC version, 用于4个模块, A ... D
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 16 HOUSING 4
型号 09 14 216 0313
HMC version, 用于4个模块, a ... d
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 24 HOUSING 6
型号 09 14 224 0303
HMC version, 用于6个模块, A ... F
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
HMC Han MODULAR FRAME 24 HOUSING 6
型号 09 14 224 0313
HMC version, 用于6个模块, a ... f
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 4 modules A-D
型号 09 14 016 0361
用于4个模块, A ... D
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 4 modules a-d
型号 09 14 016 0371
用于4个模块, a ... d
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 3 modules A-C
型号 09 14 010 0361
用于3个模块, A ... C
尺寸: 10 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
型号 09 14 010 0371
用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 2 modules A-B
型号 09 14 006 0361
用于2个模块, A ... B
尺寸: 6 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
高级铰链式框架
Han hinged frame plus, for 2 modules a-b
型号 09 14 006 0371
用于2个模块, a ... b
尺寸: 6 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
Hinged frame 6B for 2 modules (a..b)
型号 09 14 006 0313
用于2个模块, a ... b
尺寸: 6 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
Han MODULAR FRAME 6 HOOD 2
型号 09 14 006 0303
用于2个模块, A ... B
尺寸: 6 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
Han MODULAR FRAME 24 HOOD 6
型号 09 14 024 0303
用于6个模块, A ... F
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
Han MODULAR FRAME 24 HOUSING 6
型号 09 14 024 0313
用于6个模块, a ... f
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
Han MODULAR FRAME 10 HOOD 3
型号 09 14 010 0303
用于3个模块, A ... C
尺寸: 10 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
型号 09 14 010 0313
用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
型号 09 14 010 0313 XL
用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
Han MODULAR FRAME 16 HOOD 4
型号 09 14 016 0303
用于4个模块, A ... D
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²
型号 09 14 016 0305
用于4个模块, A ... D, 2x PE 6 mm
2
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
铰链式框架
Han MODULAR FRAME 16 HOUSING 4
型号 09 14 016 0313
用于4个模块, a ... d
尺寸: 16 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
系列 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
附件种类 - 递减
附件介绍 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 28 products
比较
0
排序方式
Filters
0