登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-Modular® 模块化连接器
上売/底座
用于两个模块的 Han-Modular
®
Twin 金属上壳/底座
用于两个模块的 Han-Modular
®
Twin 金属上壳/底座
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
Modular Twin
9
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
4
不封底安装底座
1
中间壳
1
角形底座
2
面板安装底座
1
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
8
螺钉锁扣
1
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
9
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
1
1x M25
2
1x M32
2
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
压铸铝
6
压铸锌
3
版本
Select a value
Reset filter
边出线
1
顶出线
3
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Modular
®
Twin
9
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
NBR
3
Unfortunately, no results were found for your search query
9 products
(of 9)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
上壳/底座类型-递减
锁定类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
出线孔-递减
中间壳
Han 2Mod carrier hood
型号 09 14 002 0311
尺寸: Modular Twin
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 2Mod agg
型号 09 14 002 0301
尺寸: Modular Twin
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Modular Twin hood top entry M32
型号 19 14 002 0402
尺寸: Modular Twin
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Modular Twin hood top entry M20
型号 19 14 002 0400
尺寸: Modular Twin
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
角形底座
Han Modular Twin angled housing M32
型号 19 14 002 0952
尺寸: Modular Twin
单锁扣
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
角形底座
Han Modular Twin angled housing
型号 09 14 002 0950
尺寸: Modular Twin
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Modular Twin hood top entry M25
型号 19 14 002 0401
尺寸: Modular Twin
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Modular Twin hood side entry M25
型号 19 14 002 0501
尺寸: Modular Twin
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装底座
Han-Modular Twin Panel feed through
型号 09 14 000 9928
尺寸: Modular Twin
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
锁定类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
出线孔 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 9 products
比较
0
排序方式
Filters
0