登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-Modular® 模块化连接器
模块
同轴电缆模块
同轴电缆模块
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han-Modular®
4
Han-Quintax
®
2
Han-Quintax
®
高密度
2
Han
®
D Coax
2
Han
®
E Coax
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
5 A
10 A
16 A
to
5 A
10 A
16 A
5 A
2
10 A
4
16 A
2
额定电压
Select a value
Reset filter
from
50 V
to
50 V
50 V
8
针数
Select a value
Reset filter
from
1
4
8
to
1
4
8
1
4
4
2
8
2
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
8
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.09 ... 0.52 mm²
2
0.14 ... 2.5 mm²
4
0.14 ... 4 mm²
2
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
6
母头
6
模块类別
Select a value
Reset filter
Han-Quintax
®
模块
4
插针端子介绍
Select a value
Reset filter
用于Han D
®
压接针
4
用于Han E
®
压接针
2
用于Han
®
D-Sub压接针
2
更多插针
Select a value
Reset filter
+屏蔽
8
Unfortunately, no results were found for your search query
12 products
(of 12)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
针数-递减
接线方式-递减
母头
Han 4 QUINTAX FEMALE ZINC
型号 09 15 004 3113
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公头
Han-Quintax contact male, 3-9.5mm
型号 09 15 004 3013
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han-Quintax
®
模块
Han MODULAR 2/4 MODULE MALE
型号 09 14 002 3001
双模块
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han-Quintax
®
模块
Han-Quintax module, female
型号 09 14 002 3101
双模块
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E Coax male
型号 09 15 001 3023
公头
插针: 1 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
Han High Density Quintax female (8 pin)
型号 09 15 008 3113
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公头
Han High Density Quintax male (8 pin)
型号 09 15 008 3013
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han COAX MALE-C
型号 09 15 001 3013
公头
插针: 1 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han COAX FEMALE-C
型号 09 15 001 3113
母头
插针: 1 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han E Quintax Coaxial - Femea
型号 09 15 001 3123
母头
插针: 1 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han-Quintax
®
模块
Han-Quintax module, male
型号 09 14 002 3004
双模块
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han-Quintax
®
模块
Han-Quintax module, female
型号 09 14 002 3104
双模块
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
针数 - 递减
接线方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 12 products
比较
0
排序方式
Filters
0