登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han® S
Han
®
S 450 Plus
附件
附件
Filters
系列
Select a value
Reset filter
Han® S
1
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han® S
8
标识
Select a value
Reset filter
Han
®
S 450 Plus
1
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
Han
®
S 450 Plus
8
附件种类
Select a value
Reset filter
法蘭密封
1
減少密封插蕊
8
附件介绍
Select a value
Reset filter
用於不封底安裝底座
1
夹持范围
Select a value
Reset filter
16.4 ... 17.6 mm
1
17.4 ... 18.6 mm
1
18.4 ... 19.6 mm
1
19.4 ... 20.6 mm
1
20.4 ... 21.6 mm
1
21.4 ... 22.2 mm
1
22 ... 22.8 mm
1
22.6 ... 23.5 mm
1
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
NBR
1
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
RAL 9005(烏黑)
8
Unfortunately, no results were found for your search query
9 products
(of 9)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
上壳/底座系列-递减
标识-递减
上壳/底座介绍-递减
附件种类-递减
減少密封插蕊
Han S 450+_CC_RS_19.4 -20.6mm
型号 97 00 000 2070
夾持範圍: 19.4 ... 20.6 mm
RAL 9005(烏黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
減少密封插蕊
Han S 450+_CC_RS_18.4-19.6mm
型号 97 00 000 2066
夾持範圍: 18.4 ... 19.6 mm
RAL 9005(烏黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
減少密封插蕊
Han S 450+_CC_RS_16.4-17.6mm
型号 97 00 000 2065
夾持範圍: 16.4 ... 17.6 mm
RAL 9005(烏黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
減少密封插蕊
Han S 450+_CC_RS_17.4-18.6mm
型号 97 00 000 2067
夾持範圍: 17.4 ... 18.6 mm
RAL 9005(烏黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
法蘭密封
Han S 450+_CC_ Flange Gasket_f.HBM
型号 97 00 000 2064
用於不封底安裝底座
NBR
白
添加到心愿单
从愿望清单中删除
減少密封插蕊
Han S 450+_CC_RS_22.6-23.5mm
型号 97 00 000 2069
夾持範圍: 22.6 ... 23.5 mm
RAL 9005(烏黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
減少密封插蕊
Han S 450+_CC_RS_22.0-22.8mm
型号 97 00 000 2115
夾持範圍: 22 ... 22.8 mm
RAL 9005(烏黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
減少密封插蕊
Han S 450+_CC_RS_20.4-21.6mm
型号 97 00 000 2068
夾持範圍: 20.4 ... 21.6 mm
RAL 9005(烏黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
減少密封插蕊
Han S 450+_CC_RS_21.4 -22.2mm
型号 97 00 000 2071
夾持範圍: 21.4 ... 22.2 mm
RAL 9005(烏黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
上壳/底座系列 - 递减
标识 - 递减
上壳/底座介绍 - 递减
附件种类 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 9 products
比较
0
排序方式
Filters
0