登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
Han-Yellock®
上売/底座
上売/底座
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
Han-
Yellock
®
10
6
Han-
Yellock
®
30
34
Han-
Yellock
®
60
30
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
4
不封底安装底座
10
中间壳
8
外壳
24
表面安装底座
22
面板安装底座
2
锁定类型
Select a value
Reset filter
按钮
39
螺钉锁扣
23
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
70
IP67
70
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
9
1x M25
16
1x M32
11
1x M40
4
2x M20
2
2x M25
6
2x M32
3
2x M40
2
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
压铸铝
43
压铸锌
27
版本
Select a value
Reset filter
侧出线
4
边出线
34
顶出线
14
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Yellock®
70
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
EMC版
1
含不封底安装底座
11
弯式
1
有槽按钮
4
白
1
直式
1
简易按扭
4
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
NBR
40
Unfortunately, no results were found for your search query
70 products
(of 70)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
上壳/底座类型-递减
锁定类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
出线孔-递减
不封底安装底座
Han-Yellock 10 HBM
型号 11 20 003 0300
直式
尺寸: Han-
Yellock
®
10
按钮
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Yellock 10 hood M20 angled entry
型号 11 20 003 1600
尺寸: Han-
Yellock
®
10
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Yellock bulkhead housing 30
型号 11 12 300 0301
尺寸: Han-
Yellock
®
30
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
中间壳
Han-Yellock carrier hood30 groove button
型号 11 12 300 0110
有槽按钮
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock side entry M20 white
型号 11 12 300 1510
白
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Yellock 60 HSM 1xM25
型号 11 12 600 1201
尺寸: Han-
Yellock
®
60
螺钉锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Yellock 60 HSM 2xM25
型号 11 12 600 1205
尺寸: Han-
Yellock
®
60
螺钉锁扣
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Yellock 60 HSM 2xM32
型号 11 12 600 1206
尺寸: Han-
Yellock
®
60
螺钉锁扣
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han Yellock 60HSM 1xM25 with bulkhead h.
型号 11 12 600 1211
含不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
60
螺钉锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han Yellock 60HSM 1xM40 with bulkhead h.
型号 11 12 600 1213
含不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
60
螺钉锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han Yellock 60HSM 2xM25 with bulkhead h.
型号 11 12 600 1215
含不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
60
螺钉锁扣
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han Yellock 60HSM 2xM40 with bulkhead h.
型号 11 12 600 1217
含不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
60
螺钉锁扣
边出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Yellock 30 HSM 1xM20
型号 11 12 300 1200
尺寸: Han-
Yellock
®
30
螺钉锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Yellock 30 HSM 2xM20
型号 11 12 300 1204
尺寸: Han-
Yellock
®
30
螺钉锁扣
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Yellock 30 HSM 2xM25
型号 11 12 300 1205
尺寸: Han-
Yellock
®
30
螺钉锁扣
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han-Yellock 30 HSM 2xM32
型号 11 12 300 1206
尺寸: Han-
Yellock
®
30
螺钉锁扣
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han Yellock 30HSM 2xM25 with bulkhead h.
型号 11 12 300 1215
含不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
30
螺钉锁扣
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
中间壳
Han-Yellock 60 M carrier hood, slot butt
型号 11 13 600 0110
有槽按钮
尺寸: Han-
Yellock
®
60
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
中间壳
Han-Yellock 30M carrier hood slot button
型号 11 13 300 0110
有槽按钮
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock shell top entry M32
型号 11 12 300 1402
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
中间壳
Han-Yellock carrier hood 60 lock button
型号 11 12 600 0110
有槽按钮
尺寸: Han-
Yellock
®
60
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock side entry M25
型号 11 12 300 1501
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Yellock 10 hood M20 top entry
型号 11 20 003 1400
尺寸: Han-
Yellock
®
10
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Yellock bulkhead housing-Molly Bolts
型号 11 12 300 0302
尺寸: Han-
Yellock
®
30
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
中间壳
Han-Yellock carrier hood 30 plain button
型号 11 12 300 0100
简易按扭
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock side entry M32
型号 11 12 300 1502
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Yellock 30 bulkhead housing
型号 11 13 300 0301
尺寸: Han-
Yellock
®
30
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock 30M-Haube-M25 side entry
型号 11 13 300 1501
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Yellock 60 bulkhead hsg-Molly Bolts
型号 11 12 600 0302
尺寸: Han-
Yellock
®
60
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock shell top entry M25
型号 11 12 300 1401
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
锁定类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
出线孔 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 70 products
比较
0
排序方式
Filters
0