登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
Han-Yellock®
插芯
插芯
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
3 A
70
Han-
Yellock
®
30
2
Han-
Yellock
®
60
2
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20 拔出状态
1
系列
Select a value
Reset filter
Han A
®
17
Han D
®
6
Han-Brid
®
9
Han-Modular®
69
Han-Quintax
®
2
Han-Quintax
®
高密度
2
Han-Yellock®
17
Han
®
D Coax
2
Han
®
E Coax
2
Han
®
Q
38
规格
Select a value
Reset filter
0 个已桥接端子
1
0 个未桥接端子
2
1 个未桥接端子
1
2 个已桥接端子
2
2 个未桥接端子
1
3 个已桥接端子
2
3 个未桥接端子
1
4 个已桥接端子
1
5 个已桥接端子
2
5 个未桥接端子
1
带 IP67 固定螺栓
1
带Han-Quick Lock
®
PE插针
4
无触点 1
1
混合网络连接器
9
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
1 A
1.5 A
2 A
4 A
5 A
10 A
16 A
20 A
40 A
to
0.5 A
1 A
1.5 A
2 A
4 A
5 A
10 A
16 A
20 A
40 A
0.5 A
2
1 A
4
1.5 A
3
2 A
4
4 A
4
5 A
22
10 A
60
16 A
47
20 A
3
40 A
24
额定电压
Select a value
Reset filter
from
16 V
24 V
32 V
50 V
160 V
250 V
400 V
500 V
830 V
to
16 V
24 V
32 V
50 V
160 V
250 V
400 V
500 V
830 V
16 V
4
24 V
9
32 V
4
50 V
43
160 V
2
250 V
13
400 V
32
500 V
20
830 V
17
针数
Select a value
Reset filter
from
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
15
17
20
25
27
36
48
to
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
15
17
20
25
27
36
48
1
4
2
25
3
10
4
20
5
27
6
11
7
6
8
39
9
2
12
17
15
2
17
2
20
2
25
4
27
4
36
2
48
2
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
27
Push-In
16
压接针
93
笼式弹片接线
4
螺栓接线
6
轴向螺栓接线方式
12
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.25 mm²
2
0.08 ... 0.52 mm²
6
0.09 ... 0.52 mm²
20
0.12 mm² 绞线
1
0.13 ... 0.33 mm²
4
0.14 ... 0.5 mm²
1
0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管
4
0.14 ... 2.5 mm²
32
0.14 ... 4 mm²
23
0.14 ... 6 mm²
2
0.18 ... 0.2 mm² 绞线
1
0.22 ... 0.32 mm² 绞线
1
0.25 ... 1.5 mm²
16
0.26 ... 0.32 mm² 实心
1
0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
4
0.5 ... 2.5 mm²
21
0.75 ... 1.5 mm²
5
1.5 ... 10 mm²
6
1.5 ... 2.5 mm²
4
1.5 ... 6 mm²
4
2.5 ... 6 mm²
4
4 ... 10 mm²
4
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 23 ... AWG 22 实心
1
AWG 24 ... AWG 22 绞线
1
AWG 25/7 ... AWG 24/7 绞线
1
AWG 26 绞线
1
AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
1
AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
1
AWG 28 ... AWG 23
2
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
92
母头
92
标识
Select a value
Reset filter
12/0
4
2/0
8
2/0 高电压
8
3/0
2
5/0
12
7/0
4
Han-Brid
®
RJ45 C
9
模块类別
Select a value
Reset filter
Han DD
®
模块
13
Han E
®
保护模块
3
Han E
®
模块
8
Han-Quintax
®
模块
4
Han
®
CC 保护模块
4
Han
®
D-Sub模块
2
Han
®
EEE 模块
2
Han
®
Gigabit HMC 模块
6
Han
®
USB 模块
4
Han
®
全高密度 模块
2
Han
®
高密度 模块
2
Han
®
高密度屏蔽模块
4
Han
®
CD 模块
2
Han
®
GigaBit 模块
14
Han
®
DDD 模块
2
Han
®
EE 模块
10
Han
®
ES 模块
4
Han
®
Multi 模块
3
模块介绍
Select a value
Reset filter
插芯
20
用于螺栓接线方式
1
用于预制网线
3
原件
Select a value
Reset filter
Monoblock
4
倍增器
7
倍增器块
2
模块
4
插针端子介绍
Select a value
Reset filter
用于Han D
®
压接针
4
用于Han E
®
压接针
2
用于Han
®
D-Sub压接针
2
更多插针
Select a value
Reset filter
+ RJ45
9
+屏蔽
32
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
2
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
10
Cat. 7
A
F
A
级,到 1,000 MHz
10
Cat. 8 II 级,到 2000 MHz
4
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
20
10 Gbit/s
20
10 Mbit/s
22
100 Mbit/s
22
2.5 Gbit/s
20
25 Gbit/s
4
40 Gbit/s
4
5 Gbit/s
20
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
54
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀金
4
镀银
50
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
NBR
4
Unfortunately, no results were found for your search query
184 products
(of 184)
1/7
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
尺寸-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
系列-递减
规格-递减
额定电流-递减
Han
®
DDD 模块
Han Modular 17 DDD Module male
型号 09 14 017 3001
单模块
压接针
公头
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
DDD 模块
Han Modular 17 DDD Module female
型号 09 14 017 3101
单模块
压接针
母头
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 4A Push-In, female insert
型号 09 20 004 5101
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 3A Push-In, male insert
型号 09 20 003 5001
Push-In
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 3
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 3A Push-In, female insert
型号 09 20 003 5101
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 3
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q5/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
型号 09 12 005 5001
Push-In
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 4A Push-In, male insert
型号 09 20 004 5001
Push-In
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
型号 09 12 005 5101
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²
型号 09 12 007 5101
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管 0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²
型号 09 12 007 5001
Push-In
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管 0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3001
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
型号 09 14 012 3101
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 5/0 Female Insert Crimp
型号 09 12 005 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 5/0 Male Insert Crimp
型号 09 12 005 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp female
型号 09 14 012 3102
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3002
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 3A M Insert Screw
型号 09 20 003 2611
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 3
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han A 04 Pos. M Insert Screw
型号 09 20 004 2611
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 12Q-SMC-FI-CRT-PE with QL
型号 09 12 012 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 3A F Insert
型号 09 20 003 2711
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 3
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL
型号 09 12 012 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han A 04 Pos. F Insert Screw
型号 09 20 004 2711
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保护模块
Han CC Protected module, crimp male
型号 09 14 004 3041
单模块
压接针
公头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE 模块
Han 8 Mod-Male-C 16 A
型号 09 14 008 3001
单模块
压接针
公头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保护模块
Han CC Protected module, crimp female
型号 09 14 004 3141
单模块
压接针
母头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 7/0-M
型号 09 12 007 3001
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模块
CRIMP TERMINAL MALE INSERT
型号 09 14 006 3001
单模块
压接针
公头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han Q 7/0-F
型号 09 12 007 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模块
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
型号 09 14 006 3101
单模块
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE 模块
Han 8 MOD-FEMALE-C 16A
型号 09 14 008 3101
单模块
压接针
母头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
7
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
尺寸 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
系列 - 递减
规格 - 递减
额定电流 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 184 products
比较
0
排序方式
Filters
0