登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
用于高插拔次数的 Han
®
HMC
插针
插针
Filters
系列
Select a value
Reset filter
D-Sub
6
Han DD
®
1
Han D
®
1
Han D
®
HMC
14
Han E
®
2
Han E
®
HMC
14
Han
®
C HMC
10
Han
®
DDD
1
Han
®
EE
2
Han
®
EEE
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
≤ 10 A
≤ 16 A
≤ 40 A
to
≤ 10 A
≤ 16 A
≤ 40 A
≤ 10 A
14
≤ 16 A
14
≤ 40 A
10
接线方式
Select a value
Reset filter
Crimpterminering
44
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0,08 ... 0,21 mm²
2
0,13 ... 0,33 mm²
2
0,14 ... 0,37 mm²
6
0,25 ... 0,52 mm²
2
0,5 mm²
4
0,75 mm²
4
1 mm²
4
1,5 mm²
6
10 mm²
2
2,5 mm²
6
4 mm²
4
6 mm²
2
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 10
2
AWG 12
4
AWG 14
6
AWG 16
6
AWG 18
8
AWG 20
4
AWG 24 ... AWG 20
2
AWG 26 ... AWG 22
8
AWG 28 ... AWG 24
2
AWG 8
2
插针类型
Select a value
Reset filter
Crimpkontakt
44
公母类型
Select a value
Reset filter
Hun
25
Male
22
附件种类
Select a value
Reset filter
Kodningsstift
3
材料(插针)
Select a value
Reset filter
Kobberlegering
44
表面(插针)
Select a value
Reset filter
HMC forgyldt
44
材料(附件)
Select a value
Reset filter
Termoplast
3
Unfortunately, no results were found for your search query
47 products
(of 47)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
额定电流-递减
接线方式-递减
导体截面积 (mm²)-递减
导体截面积 (AWG)-递减
Kodningsstift
Han Coding System Groove Pin, red 3x14 f
型号 09 33 000 9915
Hun
Termoplast
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kodningsstift
CODING PIN Han E
型号 09 33 000 9954
Hun
Termoplast
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Kodningsstift
CODING PIN Han E
型号 09 33 000 9954 XL
Hun
Termoplast
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
D SUB FE turned contact_AWG22-26_PL1 HMC
型号 09 67 000 5470
Hun
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
DSUB MA turned contact_AWG 22-26_PL1 HMC
型号 09 67 000 5570
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC
型号 09 67 000 7470
Hun
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.08 ... 0.21 mm²
AWG 28 ... AWG 24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC
型号 09 67 000 7570
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.08 ... 0.21 mm²
AWG 28 ... AWG 24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
D SUB FE turned contact_AWG20-24_PL1 HMC
型号 09 67 000 8470
Hun
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
D SUB MA turned contact_AWG20-24_PL1 HMC
型号 09 67 000 8570
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han E HMC female contact Au AWG 26-22
型号 09 33 200 6217
Nominel strøm: ≤16 A
Hun
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han E HMC male contact Au AWG 26-22
型号 09 33 200 6117
Nominel strøm: ≤16 A
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
型号 09 15 200 6124
Nominel strøm: ≤10 A
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
型号 09 15 200 6127
Nominel strøm: ≤10 A
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
型号 09 15 200 6224
Nominel strøm: ≤10 A
Hun
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
型号 09 15 200 6227
Nominel strøm: ≤10 A
Hun
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han D F crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6223
Nominel strøm: ≤10 A
Hun
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.5 mm²
AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han D M crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6123
Nominel strøm: ≤10 A
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.5 mm²
AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han E HMC male contact Au AWG 20
型号 09 33 200 6122
Nominel strøm: ≤16 A
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.5 mm²
AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han E HMC female contact Au AWG 20
型号 09 33 200 6222
Nominel strøm: ≤16 A
Hun
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.5 mm²
AWG 20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han E HMC female contact Au AWG 19
型号 09 33 200 6215
Nominel strøm: ≤16 A
Hun
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.75 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han E HMC male contact Au AWG 19
型号 09 33 200 6115
Nominel strøm: ≤16 A
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.75 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han D M crimp contact 0,75 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6125
Nominel strøm: ≤10 A
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.75 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han D F crimp contact 0,75 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6225
Nominel strøm: ≤10 A
Hun
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 0.75 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han D F crimp contact 1,0 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6222
Nominel strøm: ≤10 A
Hun
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 1 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han D M crimp contact 1,0 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6122
Nominel strøm: ≤10 A
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 1 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han E HMC male contact Au AWG 18
型号 09 33 200 6118
Nominel strøm: ≤16 A
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 1 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han E HMC female contact Au AWG 18
型号 09 33 200 6218
Nominel strøm: ≤16 A
Hun
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 1 mm²
AWG 18
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han E HMC female contact Au AWG 16
型号 09 33 200 6216
Nominel strøm: ≤16 A
Hun
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 1.5 mm²
AWG 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han E HMC male contact Au AWG 16
型号 09 33 200 6116
Nominel strøm: ≤16 A
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 1.5 mm²
AWG 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Crimpkontakt
Han D M crimp contact 1,5 mm² Au/HMC
型号 09 15 200 6121
Nominel strøm: ≤10 A
Male
Kobberlegering
HMC forgyldt
Ledertværsnit: 1.5 mm²
AWG 16
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
额定电流 - 递减
接线方式 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
导体截面积 (AWG) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 47 products
比较
0
排序方式
Filters
0