登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0601
型号: 97 00 000 0601
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PUR 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0601
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PPi PUR 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 PPi A-cod 5p an/- m/- for 0° mating
标识
类别
Patch cord
系列
Connettore circolari M12
原件
Cavi pre-assemblati
规格
Pre-assemblato su un solo lato
连接器1
M12 Codifica A
Femmina Angolato
Coestruso
Outer PushPull
电缆类别
Cavo in rame (tondo)
电缆介绍
Halogen-free
版本
电缆长度
15 m
芯数
5
芯结构
5x 0,34 mm²
接线方式
Collegamento a crimpare
屏蔽
Non schermato
针数
5
编码
Codifica A
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V
极限温度
-25 ... +80 °C spostato
-40 ... +80 °C non spostato
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
电缆直径
4,5 mm
最小弯曲半径
10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
5x diametro cavo (curvatura singola)
材料特性
材料(电缆)
PUR (poliuretano)
颜色(电缆)
RAL 7021 (grigio scuro)
RoHS
Conforme
ELV 状态
Conforme
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Non incluso
REACH 附件 XIV 物质
Non incluso
REACH SVHC 物质
Non incluso
加州 65 号提案物质
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Approvazioni
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Germania
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (匈牙利语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较