配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
4
型号: 21 34 B30 0862 010
M12 A-cod 8-Poles twisted st/- m/- 1,0m
M12 A-cod 8-Poles twisted st/- m/- 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 B30 0862 010
M12 A-cod 8-Poles twisted st/- m/- 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
4
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 直式
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 8x AWG 24
  • 屏蔽 屏蔽
  • 编码 A编码
技术参数
  • 极限温度 -30 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140238695
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较