配套产品
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
2
型号: 21 36 750 0429 050
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 5m
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 36 750 0429 050
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Fêmea Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x 0,34 mm²
  • Blindagem Blindado
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -30 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 262,778 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较