登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
7
没有可用数据
eShop
Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
21 34 929 2477 245
型号: 21 34 929 2477 245
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 24,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 24.5 m
注释
比较
型号: 21 34 929 2477 245
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 24,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Connecteur 1
M12 D-code male straight overmolded
Connecteur 2
M12 D-code male straight overmolded
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
M12 Codage D
Mâle Droit
Connecteur 2
M12 Codage D
Mâle Droit
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
24,5 m
Nombre de fils
4
Structure du conducteur
4x AWG 22/7
Codage
Codage D
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limite de température
-25 ... +70 °C
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Vert
Spécifications et homologations
Spécifications
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
PROFINET
Oui
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1.605 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140814639
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (西班牙语)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (丹麦语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较