登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 808 0011 005
型号: 09 48 808 0011 005
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 808 0011 005
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 D-code male angled overmolded
Connector 2
M12 D-code male angled overmolded
Identification
Category
系统布线
Series
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specification
两端预接
Connector 1
M12 D编码
公头 弯式
一体成型
Connector 2
M12 D编码
公头 弯式
一体成型
Type of cable
铜质电缆 (圆型)
Description of the cable
轨道交通应用
Version
Cable length
0.5 m
Number of cores
4
Core structure
4x AWG 22/7
Coding
D编码
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limiting temperature
-40 ... +85 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
Cable diameter
6.6 mm ± 0.2 mm
Minimum bending radius
6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Impedance
100 Ω ±5 %
材料特性
Material (cable)
弹性体
Colour (cable)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
EN 45545-2
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
罗马尼亚
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140882867
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (简体中文)
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (德语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (土耳其语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较