Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Lato apparato / Passa-parete
10
Objednací číslo: 21 34 949 2477 035
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 3.5M
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 3.5M

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 3.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 949 2477 035
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 3.5M
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Lato apparato / Passa-parete
10
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Systémová kabeláž
  • Serie Kruhové konektory M12
  • Elemento Osazené kabely
  • Specifiche Předosazené na obou stranách
  • Connettore 1
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
  • Connettore 2
    M12 D kódování
    Male Úhlové provedení
  • Tipo di cavo Měděný kabel (kruhový)
Versione
  • Lunghezza del cavo 3,5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica D kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Zelená
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • PROFINET Ano
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Německo
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140814424
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte