登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
10
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 34 949 2477 040
型号: 21 34 949 2477 040
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 4.0M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 21 34 949 2477 040
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 4.0M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
1. csatlakozó
M12 D-code male angled overmolded
2. csatlakozó
M12 D-code male straight overmolded
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
M12 D-kódolás
Apa Egyenes
2. csatlakozó
M12 D-kódolás
Apa Könyökös
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
4 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Kódolás
D-kódolás
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Zöld
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
PROFINET
Igen
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140814417
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较