登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 590 0401 050
型号: 21 33 590 0401 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi Rail 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 33 590 0401 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi Rail 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connecteur 1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1
M12 Codage D
Droit
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
5 m
Nombre de fils
4
Structure du conducteur
4x AWG 22/7
Blindage
Blindé
Nombre de contacts
4
Codage
Codage D
Type de verrouillage
Inner PushPull
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limite de température
-40 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble
6,6 mm ± 0,3 mm
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
Copolymère de polyoléfine réticulé par faisceau d'électrons Comp 752
Couleur (câble)
Noir
Spécifications et homologations
Spécifications
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (匈牙利语)
PDF (丹麦语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (法语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较