登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
14
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 34 929 3477 045
型号: 21 34 929 3477 045
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 4.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4.5 m
注释
比较
型号: 21 34 929 3477 045
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 4.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Steckverbinder 1
M12 D-code male straight overmolded
Steckverbinder 2
M12 D-code female straight overmolded
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 D-Kodierung
Stift gerade
Steckverbinder 2
M12 D-Kodierung
Buchse gerade
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
4,5 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Kodierung
D-Kodierung
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
grün
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
Zulassungen
CE
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
316,6 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140814578
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较