登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
10
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
09 48 222 2011 055
型号: 09 48 222 2011 055
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 5.5 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 055
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
連接器1
M12 D-code male straigt overmolded
連接器2
M12 D-code male straigt overmolded
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
M12 D編碼
公頭 直式
一體成型
連接器2
M12 D編碼
公頭 直式
一體成型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
軌道交通應用
版本
電纜長度
5.5 m
蕊數
4
蕊結構
4x AWG 22/7
編碼
D編碼
技術參數
傳輸特性
Cat. 5 D 級:到100 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
極限溫度
-40 ... +85 °C 未移動
-25 ... +70 °C 已移動
電纜直徑
6.6 mm ± 0.2 mm
最小彎曲半徑
6x 電纜直徑 (反复彎曲)
5x 電纜直徑 (單次彎曲)
電阻抗
100 Ω ±5 %
材料特性
材料(電纜)
彈性體
顏色(電纜)
黑色
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
規格
EN 45545-2
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140885424
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (波兰语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (土耳其语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (荷兰语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (法语)
PDF (瑞典语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较