登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
10
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
09 48 222 2011 066
型号: 09 48 222 2011 066
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 6.6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 6.6 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 066
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 6.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Conector 1
M12 D-code male straigt overmolded
Conector 2
M12 D-code male straigt overmolded
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación D
Macho Recto
Premoldeado
Conector 2
M12 Codificación D
Macho Recto
Premoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
para aplicaciones en el sector ferroviario
Versión
Longitud de cable
6.6 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
D编码
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
Diámetro de cable
6.6 mm ± 0.2 mm
Radio de flexión mínimo
6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Impedancia
100 Ω ±5 %
Propiedades del material
Material (cable)
弹性体
Color (cable)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
460 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140885417
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (土耳其语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (波兰语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (日语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较