myHARTING Login
Configuradores
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Descargar / ordenar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Matching Products
Matching Products
NUEVO
设备端 / 面板馈通
6
sin datos disponibles
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 787 5572 010
Número de parte: 21 34 787 5572 010
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 1,0m
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 34 787 5572 010
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NUEVO
设备端 / 面板馈通
6
sin datos disponibles
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Detalles del producto
Part List
Part list details
电缆类别
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
连接器1
M12 A5 straight male shld
连接器2
M12 A5 straight female shld
标识
类别
Sistema de cableado
系列
Conectores circulares M12
原件
Conjuntos de cable
规格
Preensamblado por ambos lados
连接器1
M12 Codificación A
Macho Recto
连接器2
M12 Codificación A
Hembra Recto
电缆类别
Cable de cobre (redondo)
版本
电缆长度
1 m
芯数
4
芯结构
2x AWG 22
2x AWG 24
编码
Codificación A
技术参数
极限温度
-25 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (poliuretano)
颜色(电缆)
Negro
商业数据
包装尺寸
1
原产国
República Checa
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140815384
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Paquete del conector
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare