登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
97 00 000 2928
型号: 97 00 000 2928
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2928
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connecteur 1
M12 Power L-cod 4-pole an/- f/- 0° scr
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1
M12 Codage L
Femelle coudé
Surmoulé
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
5 m
Nombre de fils
4
Structure du conducteur
4x 1.5 mm²
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Blindage
無屏蔽
Nombre de contacts
4
Codage
Codage L
Type de verrouillage
Verrouillage à vis
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
1.5 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 16
Intensité nominale
12 A
Tension nominale
50 V AC
63 V DC
Tension de claquage
1.5 kV
Degré de pollution
3
Catégorie de surtension
III
Résistance de contact
≤ 0.3 mΩ
Couple de serrage
0.6 Nm
Limite de température
-25 ... +80 °C
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 插配狀態
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (聚氨酯)
Couleur (câble)
黑色
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
鎳
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL 正在準備當中
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
507 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC001855
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较