登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
97 00 000 2868
型号: 97 00 000 2868
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2868
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
커넥터 1
M12 Power L-cod 4+FE st/- m/- scr
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
커넥터 1
M12 L-코딩
수형 직선형
오버몰딩
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
5 m
코어 개수
5
코어 구조
5x 1.5 mm²
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
차폐형
비차폐
컨택트핀 개수
4
FE 단자
예
코딩
L-코딩
잠금 유형
나사 잠금
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
1.5 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 16
정격 전류
12 A
정격 전압
50 V AC
63 V DC
정격 임펄스 전압
1.5 kV
오염도
3
과전압 카테고리
III
접점 저항
≤ 0.3 mΩ
조임 토크
0.6 Nm
제한 온도
-25 ... +80 °C
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
회색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
니켈
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL (준비 중)
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
605 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85444290
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较