登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
97 00 000 2884
型号: 97 00 000 2884
M12 L-cod 4+FE st/st f/m PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2884
M12 L-cod 4+FE st/st f/m PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
連接器1
M12 Power L-cod 4+FE st/- f/- scr
連接器2
M12 Power L-cod 4+FE st/- m/- scr
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
M12 L-編碼
母頭 直式
一體成型
連接器2
M12 L-編碼
公頭 直式
一體成型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
5 m
蕊數
5
蕊結構
5x 1.5 mm²
接線方式
壓接針
屏蔽
無屏蔽
針數
4
FE插針
是
編碼
L-編碼
鎖定類型
螺釘鎖扣
技術參數
導體截面積(mm²)
1.5 mm²
導體截面積 (AWG)
AWG 16
額定電流
12 A
額定電壓
50 V AC
63 V DC
額定脈沖電壓
1.5 kV
污染等級
3
過電壓類別
III
接觸電阻
≤ 0.3 mΩ
擰緊力矩
0.6 Nm
極限溫度
-25 ... +80 °C
插拔次數
≥ 100
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67 插配狀態
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
灰色
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鎳
規格和認證
規格
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL 正在準備當中
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
615 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较