登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
8
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
21 33 A7A 8523 075
型号: 21 33 A7A 8523 075
M12 L-coded Cable Assembly 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8523 075
M12 L-coded Cable Assembly 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY
連接器1
M12 Power Crimp female L-coded
連接器2
M12 Power Crimp male L-coded
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
M12 L-編碼
公頭 直式
連接器2
M12 L-編碼
母頭 直式
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
7.5 m
蕊數
5
蕊結構
5x 1.5 mm²
編碼
L-編碼
技術參數
極限溫度
-40 ... +80 °C
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
灰色
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140816749
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较