登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 12 283 2801
型号: 21 12 283 2801
M12-MD IDC Female Staight 8Pole X-coded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
X编码
绝缘置换连接绝缘位移终端
PA66
插针: 8
铜合金 镍表面镀金 界面端
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
免费样品
型号: 21 12 283 2801
M12-MD IDC Female Staight 8Pole X-coded
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Connecteurs circulaires M12
Identification
Vis
Elément
Connecteur de câble
Spécification
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement autodénudant
Genre
Femelle
Blindage
Blindé
Nombre de contacts
8
Codage
Codage X
Type de verrouillage
Verrouillage à vis
Données techniques
Diamètre extérieur
0,9 ... 1,6 mm
Intensité nominale
0,5 A
Tension de claquage
0,8 kV
Degré de pollution
3
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
Classe E
A
jusqu'à 500 MHz
Catégorie de surtension
III
Taux de transmission de données
10 Gbit/s
Résistance d'isolement
>10
8
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
0,6 Nm
Limite de température
-40 ... +85 °C
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble
5 ... 10,5 mm
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
PA66
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
no requirements (flammable mass < 10g)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-109
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
80 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140542617
eCl@ss
27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较