myHARTING Login
Konfiguraattorit
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
no data available
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 881 1813
Osanumero: 21 03 881 1813
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-CF
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
X-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.25 mm²
Rated current: 0.5 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Osanumero: 21 03 881 1813
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-CF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
标识
类别
Złącza
系列
圆形连接器 M12
标识
Slim Design
原件
Złącze kablowe
规格
Prosty
版本
接线方式
Przyłączenie zaciskowe
公母类型
Męski
屏蔽
Ekranowane
针数
8
编码
X-kodowany
锁定类型
Mocowanie śrubowe
详细资料
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Zestaw kołnierzy zaciskanych należy zamawiać osobno.
详细资料
Do zastosowań ethernetowych tylko do 10 Gbit
技术参数
导体截面积 (mm²)
0,08 ... 0,25 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
线芯外径
≤ 1,4 mm
额定电流
0,5 A
额定电压
48 V
额定脉沖电压
0,8 kV
污染等级
3
传输特性
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
过电压类别
III
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
0,6 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母)
15
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
材料 (上壳/底座)
Odlew ciśnieniowy cynk
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS 豁免
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV 状态
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Niezawarte
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Tak
REACH SVHC 物质
Ołów
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Tak
加州 65 号提案物质
Ołów
Nikiel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61076-2-109
商业数据
包装尺寸
1
净重
0.05 kg
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140226029
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Englanti)
PDF (Espanja)
PDF (Ranska)
PDF (Italia)
PDF (Japani)
PDF (Korea)
PDF (Hollanti)
PDF (Puola)
PDF (Ruotsi)
PDF (Perint. kiina)
PDF (Turkki)
PDF (Kiina)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tanska)
PDF (Tšekki)
PDF (Saksa)
PDF
CGM
DXF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Englanti)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Englanti)
Lataa
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
AAS
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare