登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
15
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 C0C 0756 030
型号: 09 48 C0C 0756 030
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR,L=3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 C0C 0756 030
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR,L=3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Systémová kabeláž
Serie
Kruhové konektory M12
Element
Osazené kabely
Specification
Předosazené na obou stranách
Kontaktdon 1
M12 Kódování X
Male Přímé provedení
Kontaktdon 2
M12 Kódování X
Male Přímé provedení
Kabeltyp
Měděný kabel (kruhový)
Version
Kabellängd
3 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2x AWG 26/7
Skärmning
Stíněné provedení
Kodning
Kódování X
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Kabeldiameter
6,7 mm ±0,3 mm
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Žlutá
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Čína
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140881174
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (土耳其语)
PDF (西班牙语)
PDF (简体中文)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (荷兰语)
PDF (捷克语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较